ISO 50001 Zertfizierung für Lovato Electric S.p.A.

Das langjährige Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, Energieeinsparungen und dem rationellen Umgang mit Energie im allgemeinen von Lovato Electric, wurde jetzt bestätigt durch die Zertifizierung des Energie Management System (EMS) gemäß UNI CEI EN ISO 50001:2018.
Diese international standardisierte und umfangreich Prüfung, zeichnet die Reduzierung und den optimierten Verbrauch von Energie durch Maschinen und vom gesamten Werk aus.
In der Praxis machen es erst detaillierte Energieverbrauchsanalysen möglich, eine Transparenz über den Verbrauch von Energie zu erhalten und die wichtigsten und größten Verbraucher zu identifizieren. Hiernach können gezielte Maßnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs unternommen werden.
Hierfür wurde bei Lovato Electric ein System eingesetzt, was in sämtlichen Prozessen den Energieverbrauch mittels Messgeräte erfasst, optisch und in Berichte darstellt und den Energieverbrauch sowie die Netzqualität optimiert.
Dafür wurden unsere LOVATO Electric DME Energiezähler, DMG Multimessgeräte und Netzanalysatoren, sowie DCRL Blindleistungsregler mit der eigenen Lovato Electric Synergy Energiemanagement-Systemsoftware verbunden.
Mit Synergy ist es auch möglich, die tägliche Energieerzeugung und Netzeinspeisung durch das PV System zu überwachen mit dem eingenen PMVF Überwachungsrelais, sowie die Verbrauchsparameter der gesamten Firma zu erfassen und auf Bildschirmen grafisch darzustellen.
Über die Jahre hat LOVATO Electric hoch effiziente Technologien installiert um seine eigene Energiebilanz zu verbessern, wie zum Beispiel
– Photovoltaik Systeme um erneuerbare Energie zu erzeugen.
– Kunststoffspritzmaschinen mit elektrischen und Hybrid-Technologien.
– Luftdruck-Kompressoren mit Energieeffizienzklasse IE3
– Klimaanlagen mit adiabatischer Kompressionstechnik die wesentlich weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Geräte.
– Austausch der Beleuchtungssysteme durch LED Leuchten.
Diese Bemühungen wurden durch die Energieverbrauchszahlen auch bestätigt. So hat die Abteilung mit dem höchsten Energieverbrauch, die Kunststoffspritzabteilung, einen Wert von 3.1 kWh/kg Granulat erreicht, und die Energieerzeugung durch die PV Anlage wuchs um 43% auf momentan 260,000 kWh pro Jahr.
Diese guten Zahlen werden sich zukünftig weiter verbessern und Lovato hat das Ziel den Energieverbrauch auf 3,0 kWh/KG Granulat zu reduzieren und die PV Anlage auf eine
Energiezeugung von 450,000 kWh/Jahr zu steigern.
LOVATO Electric verfolgt die Strategie der kontinuierlichen Verbesserung, auch im Bereich der Energieverbrauch. Diese Ziele werden unterstütz durch die Mitarbeiter die alle geschult sind und sich bewusst sind über den Sinn und Zweck dieser Maßnahmen. Inzwischen ist das Thema zur Selbstverständlichkeit geworden und so kommen viele Anregungen aus der Belegschaft wo noch mehr Energie eingespart werden könnte.
Die vom Unternehmen seit langem verfolgte Gesundheits- und Sicherheitsstrategie, wächst zu einer Einheit zusammen und wurde jetzt durch das Energiemanagement Zertifikat gemäß ISO 50001 sinnvoll ergänzt. LOVATO Electric ist jetzt in alle wichtigen Bereiche international Zertifiziert worden:
• Energiemanagement gemäß UNI CEI EN ISO 50001:2018.
• Umwelt Management gemäß ISO 14001: 2015
• Gesundheit- und Sicherheit Management gemäß ISO 45001: 2018
• Qualität Management gemäß ISO 9001:2015.
Somit ist die Firma Lovato Electric sowohl theoretisch, als auch praktisch,und als Lieferant für Energiemanagementsysteme eindeutg qualifiziert.
Wir unterstützen Ihnen gerne und freuen uns, um unsere Erfahrungen mit Ihnen zu teilen und gemeinsam Lösungen für Ihr indviduelles Energiemanagenetsystem zu erarbeiten.
Kommentare:
Herr Tiraboschi Arrigo, Business Developer Manager Energy erklärt hierzu: “Wir sind sehr stolz auf unsere neue ISO 50001 Zertifizierung. Ein Großteil von unserer eigenen Produktion von elektronische Geräte und Software ist genau für diesen Zweck entwickelt worden, damit Firmen Ihren Energieverbrauch optimieren und einsparen können.
Mit unseren Geräten und der Energie-Management-Software wird also Energie eingespart und die Umwelt geschont!
Herr Massimiliano Cacciavillani, CEO, ergänzt: “ Die Nachweise dieser Zertifizierungen zeigen unseren Kunden und Partnern, dass sie sich auf unsere Firma, Geräte und Software verlassen können, um ihren eigenen Energieverbrauch zu optimieren. Seit vielen Jahren hat LOVATO Electric die Produktentwicklung und Innovation stets unter dem Aspekt des Energieverbrauchs betrachtet und hierfür auch die Geräte entwickelt. Neben den obligatorischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, war und ist das für uns eine prinzipielle Einstellung die wir konsequent mit unserer Firmenstrategie verfolgen.
Wir haben uns verpflichtet, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, und ich ergänze, sicherlich auch in der Zukunft, den Einfluss der Menschen auf die Umwelt zu minimieren und Geräte für den verantwortlichen Umgang und Nutzung von Energie zu entwickeln.”