Elektronische Motorstarter der ME-Serie

Die elektronischen Motorstarter der ME-Serie sind kompakte Starter in einem 22,5 mm breiten Gehäuse. Für Anwendungen, die Platzersparnis im Schaltschrank und eine hohe Anzahl von Starts erfordern.

Sie sind in einer Hybridtechnik aufgebaut und kombinieren die Vorteile der langen Lebensdauer eines verschleißfreien Halbleiterbauelements mit der hohen Robustheit und dem geringen Verbrauch eines mechanischen Relais. Die Palette umfasst Direktstarter und Wendestarter für Motoren von 2,4 oder 7A, für Systeme bis 500VAC.

Alle Modelle werden mit 24 VDC versorgt und verfügen über einen integrierten Thermoschutz für den Motor. Die Versionen mit STO (Safe Torque Off) verfügen außerdem über eine Not-Aus-Funktion mit den Sicherheitsstufen SIL3 und PLe.