Die LOVATO NFC-App ist jetzt auch für iOS verfügbar
NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die eine drahtlose Verbindung zweier Geräte mit einem Abstand von wenigen Zentimetern ermöglicht.

NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die eine drahtlose Verbindung zweier Geräte mit einem Abstand von wenigen Zentimetern ermöglicht.
Mit der LOVATO Electric NFC-App ist es möglich, Ihre Einstellungen auf sicherste und schnellste Weise vorzunehmen.
Sie müssen nur die App auf einem Smartphone oder Tablet starten und dies in die Nähe eines kompatiblen LOVATO Electric-Produkts bringen.
Unser NFC-Produkt wird durch Ausführen der App, die den automatischen Scan startet, erkannt. Nun ist es kinderleicht, folgende Funktionen einzustellen: allgemeine Einstellungen, Passwort, Alarm, Dienstprogramme usw.
Anschließend können Sie Ihre individuelle Konfiguration speichern und auf weitere Geräte kopieren. Die Übertragung der Einstellungen erfolgt einfach durch Auflegen des mit NFC ausgestatteten Smartphones oder Tablets auf die Vorderseite des Geräts.
Folgende unserer Produkt-Serien können Sie mit der NFC-Technologie einstellen:
TMM1NFC, PMV95N … NFC, ADXL …, DCTL …, ATL800, ATL900, ATL500, RGK4 … SA und FFL.
Erforderliche Version: iOS 13.1 oder höher
Sie können die App kostenlos aus dem App Store oder dem Google Play Store herunterladen.
Suchen Sie einfach nach ,,Lovato NFC” in der Suchfunktion.