Drucktaster und Wahlschalter
Platin-Serie Ø22mm in KITs

Die Platinum-Serie ist ab sofort in KITs erhältlich. Um eine immer umfassendere Auswahl an Optionen anbieten zu können, stellt LOVATO Electric eine grossartige Neuigkeit innerhalb seiner Platinum-Serie vor.

Es ist jetzt noch einfacher, eine Auswahl an Drucktastern und Wahlschaltern der Platinum-Serie zu bestellen, da diese in KITs erhältlich sind. Jedes Kit enthält die gebräuchlichsten Betätiger für beide Versionen, Ø22mm aus verchromtem Kunststoff und Ø22mm aus Metall, zusammen mit der Befestigungsbasis und verschiedenen Kombinationen von Kontaktelementen und LED-Leuchtelementen.

Die KITs bieten dank ihrer hohen Schutzart (IP66, IP67, IP69K und UL Type 4X) und des Betriebstemperaturbereichs (von -25°C bis +70°C) hohe Leistungen, die sie für den Einsatz unter allen Umgebungsbedingungen prädestinieren.

Die Verfügbarkeit eines einzigen Codes mit spezifischem Betätiger, Befestigungssockel, Hilfskontakten und LED-Elementen erleichtert die Lagerhaltung und ermöglicht die Zusammenstellung perfekter Kombinationen für jede Art von Applikationen.

Jede Version hat ihre eigenen Merkmale.

Die Platinum-Serie ist das Ergebnis des Engagements von LOVATO Electric und die Antwort auf die modernen Anforderungen der industriellen Automatisierung und Installation.