Neue DMG… Serie von Leistungsanalysatoren und Mehrkreis-Messsystemen

Eine Revolution für Energieüberwachungsanwendungen

LOVATO Electric präsentiert zwei wichtige neue Lösungen für Energiemanagement und -überwachung: eine neue Generation von Leistungsanalysatoren mit Breitbild-LCD-Farbdisplay und EASY BRANCH. Das innovative Mehrkreis-Messsystem für die schnelle und einfache Installation in einer Anlage mit mehreren Messpunkten. Diese beiden neuen Lösungen läuten einen neuen Ansatz für das Energiemanagement ein: Ein vollständig vernetztes, zentralisiertes und stark vereinfachtes System.

Herzstück der Anlage ist die neue DMG… Serie von Leistungsanalysatoren. Das grosse Breitbild-LCD-Farbdisplay (4,3 Zoll) sorgt für ein deutliches Ablesen der Netzanalyseparameter. Der Standard-Ausschnitt (92 x 92 mm) gewährleistet perfekte Kompatibilität mit handelsüblichen Messinstrumenten. Die Messwerte werden als Wellenformgrafiken, Polardiagramme und harmonische Spektren bis zur 63. Ordnung dargestellt und bieten somit alles, was zur Analyse des Anlagenzustands benötigt wird.

Eines der herausragenden Merkmale des DMG… ist die intelligente Programmierung. Die NFC-Technologie ermöglicht es Parameter zu konfigurieren und einzustellen, auch wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt ist. Dazu kann die LOVATO NFC-App aus dem Google Play Store (Android) oder dem App Store (iOS) aufs Smart-Gerät heruntergeladen werden. Alle Parameter können mit unserer benutzerfreundlichen Programmiersoftware konfiguriert und eingestellt werden.

Mit ihren vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten können DMG…-Leistungsanalysatoren in Energieüberwachungssysteme integriert werden, um eine umfassende Analyse aller Vektoren zu ermöglichen. Diese neuen Geräte sind mit integrierten RS485- und Ethernet-Anschlüssen erhältlich und können mit bis zu 3 Erweiterungsmodulen (EXP…) bestückt werden (zusätzliche Eingänge, Ausgänge und Kommunikationsports).

Die Möglichkeit, digitale und analoge Eingänge zu kombinieren, ermöglicht es, Feldparameter wie Gas- und Wasserverbrauch, Füllstände von Flüssigkeitstanks, Temperatur, Druck und viele andere Medien in das System zu integrieren und so ein umfassendes Energiemanagement zu ermöglichen. Alle Messungen sind sehr genau und für die Einhaltung der internationalen Normen für Messgeräte zertifiziert, einschliesslich IEC/EN/BS 62053-22 (Klasse 0,5s), IEC/EN/BS 62053-24 (Klasse 1) und IEC/EN/BS 61557-12 (Klasse 0,5).

DMG…-Leistungsanalysatoren mit ihrer integrierten SPS-Logik bieten zudem eine einfache, zeitgesteuerte Automatisierung sowie die logische Kombination von Sollwerten und digitalen Eingängen zur Steuerung u.a. von Signalausgängen. Schliesslich können die Modelle DMG8000 und DMG9000 auch als Webserver fungieren, und zwar für:

  • Einstellen aller Parameter nicht nur über die Frontplatte des Gehäuses, sondern auch über einen beliebigen Browser
  • Speicherung der Messdaten im internen Speicher
  • Darstellung der Messwerte in grafischer und tabellarischer Form

Dieses innovative Produkt verfügt ausserdem über: programmierbare LEDs auf der Vorderseite, 10 Menü-Sprachen, Schutzart IP65 und einen optischen Anschluss auf der Rückseite für die Aktualisierung der Firmware und den Anschluss an die Programmiersoftware.

BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple

BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple

Das Multi-Branch-System

DMG…-Leistungsanalysatoren sind in erster Linie für die Netzanalyse konzipiert. Darüber hinaus ermöglicht das umfangreiche Zubehör-Angebot das Ablesen der Parameter zahlreicher Abgänge schnell und einfach über eine Verkabelung. In industriellen und gewerblichen Anwendungen ist die Installation eines Systems zur Überwachung der Parameter mehrerer Lasten in einer Anlage in der Regel eine komplexe und mühsame Aufgabe. Die konventionelle Lösung bestand darin, für jede Last im Feld ein Messgerät zu installieren, was zu einer schwierigen, komplexen und zeitaufwändigen Verkabelung führte und viel Platz im Schaltschrank benötigte.

LOVATO Electric bietet jetzt ein völlig neues Energiemesssystem an, das innovativ, präzise und weitaus einfacher ist als herkömmliche Lösungen, indem es die Spannungsmessung und die Lokalisierung von Strommessungen in die Nähe der Verbraucher selbst übernimmt:

EASY BRANCH, DAS MEHRKREIS-MESSSYSTEM VON LOVATO Electric, eine echte Revolution im Bereich der Energieüberwachung.

• Vorteile des Easy Branch-Systems:

Mit einem einzigen Zugriffspunkt auf die Daten und den aktuellen Messmodulen, die hinter den Abgängen installiert sind, bietet das EASY BRANCH-System zahlreiche Vorteile:


NUR 4 KOMPONENTEN UND KEINE SPEZIELLEN KABEL ERFORDERLICH

Das EASY BRANCH-System besteht aus einigen Elementen, die dem Leistungsanalysator hinzugefügt werden: EXS0000-Modul für den Kommunikationsbus, das EXS4…-Modul zur Stromerfassung und die elektronischen Stromwandler EXS1…, EXS3… oder traditionelle /5A- oder /1A-Stromwandler.

Es können bis zu 33 dreiphasige oder 99 einphasige Messstellen realisiert werden!

Für den Anschluss der Strommessmodule an den EASY BRANCH-Bus ist kein spezielles Kabel erforderlich: Ein Standard-Cat.6-Ethernet-Kabel reicht aus.

DRASTISCHE VERKÜRZUNG DER VERDRAHTUNGSZEITEN

In einem Überwachungssystem mit herkömmlichen Messgeräten werden für jede dreiphasige Messstelle 4 Spannungs- und 6 Stromkabel sowie zwei zusätzliche Kabel für die Hilfsstromversorgung benötigt: folglich sind es 12 Kabel, die für jede Messstelle angeschlossen werden müssen. Mit dem EASY BRANCH-System muss für jedes zusätzliche Strommessmodul (EXS4000) nur ein Kabel mit RJ45-Klemme angeschlossen werden, wodurch 4 dreiphasige oder 12 einphasige Messpunkte entstehen, die jeweils mit einem Kabel mit RJ45-Klemme verbunden sind, wodurch die Verdrahtungszeit drastisch reduziert wird.

PERFEKTE VERDRAHTUNG OHNE ZEITVERLUST

Das EASY BRANCH-System beseitigt dank der RJ45-Anschlüsse der elektronischen Stromwandler Verdrahtungsprobleme, die Fehler beim Ablesen der elektrischen Größen verursachen und die Inbetriebnahme der Anlage verzögern.

REDUZIERUNG DER KONFIGURATIONSZEIT

EXS1…- und EXS3…-elektronische Transformatoren verfügen über ein Selbsterkennungssystem mit dem Strommodul, an das sie angeschlossen sind, so dass der Installateur nicht den Primärstromwandler und die Art der Verbindung einstellen muss.

Eine LED an den elektronischen Trafos zeigt die korrekte Stromversorgung, während eine LED an EXS4000 Strommessmodul die korrekte Kopplung signalisiert.

MESSGENAUIGKEIT

Das EASY BRANCH-System garantiert eine hohe Messgenauigkeit nach IEC61557-12 und IEC62053-22/23 Standards.

VERGLEICH ZWISCHEN EASY-BRANCH UND HERKÖMMLICHEN MESSSYSTEMEN

Wenn 5 Drehstromabgänge in einem Schaltschrank überwacht werden sollen:

  • EASY-BRANCH-System: 1 Leistungsanalysator, 1 Display für die Suche nach Messungen, 1 EXS0000-Busmodul, 1 EXS4000-Strommessmodul, 4 dreiphasige elektronische Transformatoren und nur 12 anzuschließende Kabel.

  • Herkömmliches System: 5 Multimeter, 5 Messungsanzeigen, 15 Stromwandler und 60 Kabel, die angeschlossen werden müssen.

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Messsystem ermöglicht EASY BRANCH eine Reduzierung sowohl der Verdrahtungs- und Parametrierzeiten als auch der zu verwendenden Komponenten. Das Ergebnis sind erhebliche Kosteneinsparungen und eine nachhaltigere Lösung.Compared to a traditional measuring system, EASY BRANCH allows the reduction of both wiring and parameterization times, and of the components to be used. The result is considerable cost savings and a more sustainable approach.

BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple

• Easy Branch system components:

Um die Wirksamkeit des EASY BRANCH-Systems besser zu verstehen, vergleichen wir es mit einer herkömmlichen Lösung in Form eines praktischen Beispiels.

Wenn Sie mit dem EASY BRANCH-System 5 Drehstromlasten in einer Anlage messen müssen, benötigen Sie 1 Leistungsanalysator, 1 EXS0000-Busmodul, 1 EXS4000-Strommessmodul, 4 elektronische Drehstromtransformatoren und nur 12 Kabel, um alles anzuschliessen. Bei einem herkömmlichen System benötigen Sie 5 Leistungsanalysatoren, 15 Stromwandler und insgesamt 60 Kabel. Je mehr Messpunkte Sie benötigen, desto grösser sind die Vorteile des EASY BRANCH-Systems!

Es ist klar, dass einer der Hauptvorteile des EASY BRANCH-Systems die einfache Geräteverwaltung ist – tatsächlich besteht das System aus nur 4 Komponenten:

Eingebaut in einen der Erweiterungssteckplätze des Leistungsanalysators, verbindet und versorgt er über ein Standard-Ethernet-Kabel (Kat.6) bis zu 8 Strommessmodule EXS4…, die automatisch erkannt werden, ohne dass Einstellungen durch den Installateur erforderlich sind. Beim Anschluss von 5 oder mehr EXS4-Strommodulen… benötigt das EXS0000-Busmodul eine 24VDC-200mA-Stromversorgung. Es können bis zu 33 dreiphasige oder 99 einphasige Abgänge (einschließlich des an den Leistungsanalysator angeschlossenen Abgangs) überwacht werden.

STROMMESSMODUL EXS4000

Das Modul sammelt die Messwerte der Lasten, die von den elektronischen Stromwandlern EXS3… (dreiphasig oder einphasig) oder EXS1… (einphasig) übermittelt werden. Jedes Modul misst bis zu 4 dreiphasige oder 12 einphasige Lasten oder eine gemischte einphasige und dreiphasige Konfiguration. Das Modul erkennt automatisch den angeschlossenen elektronischen Stromwandler und zeigt durch Diagnose-LEDs die korrekte Selbstkonfiguration der Messstellen und die korrekte Kopplung mit dem Leistungsanalysator an.

ELEKTRONISCHE STROMWANDLER EXS1 e EXS3…

Es handelt sich um Stromwandler, die aufgrund ihrer kompakten und modularen Abmessungen für den Einbau unmittelbar nach Leistungsschaltern geeignet sind. Sie sind für einphasige oder dreiphasige Lasten erhältlich und werden über ein vorkonfektioniertes 2-Meter-RJ45-Kabel mit dem EXS4000 Strommessmodul verbunden, wodurch der Anschluss schnell und kinderleicht ist.

STROMMESSMODUL EXS4001

Es bietet die Möglichkeit, überwachte Messstellen mit herkömmlichen Stromwandlern innerhalb des EASY BRANCH-Systems zu verbinden und für jedes Modul bis zu 2 dreiphasige Lasten oder 6 einphasige Lasten oder eine gemischte einphasige und dreiphasige Konfiguration zu verwalten. Es können Stromwandler aller Art mit sekundären /5A oder /1A verwendet werden. Das Modul bestätigt die erfolgreiche Kopplung mit dem Leistungsanalysator durch Diagnose-LEDs.

TRADITIONELLE STROMWANDLER DM…

DM…-Stromwandler sind in einem elektrischen System montiert, um den Netzstrom auf einen Sekundärwert von 5A zu reduzieren und mit EXS4001 Strommessmodulen kompatibel zu sein. Sie sind in vielen Versionen erhältlich:
– Wickelstromwandler für reduzierte Ströme;
– Vollkern-Stromwandler;
– Geeichte Stromwandler für sehr genaue Messungen;
Klapp- und vorkonfektionierte Stromwandler, die für bestehende Installationen geeignet sind
Primärstrom von 5 bis 4000A

BASIC VERSION: ADXNB
Quick and simple

Alle EASY BRANCH-Systemdaten sind am zentralen Leistungsanalysator verfügbar und können über dessen Kommunikationsschnittstelle auch aus der Ferne in jedem Browser (nur DMG8000 und DMG9000), mit der Synergy Monitoring-Software auf einem lokalen Server oder über die Synergy Cloud angezeigt werden. Der Fernzugriff erfolgt über das EXCGLA01-Gateway-Datenlogger-Modul.

Dank der Kompatibilität mit dem EXCGLA01 Gateway-Datenlogger von LOVATO Electric, einer Schlüsselkomponente für ein hochmodernes Energiemonitoring-System, werden die von den Feldgeräten oder Umgebungssensoren erfassten Daten für jede Art von Energiemedien (Wasser, Luft, Gas, Strom oder Dampf), die einem kompatiblen Protokoll entsprechen, nicht nur über den integrierten Webserver zur Verfügung gestellt. Sie können auch an die Überwachungssoftware Synergy von LOVATO Electric übertragen oder in geeigneten Formaten zur Weiterverarbeitung an Remote-Server weitergeleitet werden.

Die neue Generation der DMG…-Leistungsanalysatoren in Kombination mit dem EASY BRANCH-System sind das Ergebnis einer langwierigen Forschungsarbeit von LOVATO Electric, um die Arbeit des Endverbrauchers zu erleichtern und gleichzeitig den Energiemanagementprozess effizienter, moderner und technologischer zu gestalten. Das Ergebnis ist ein innovatives System an der Spitze der modernen Technologie, eine echte Revolution auf dem Gebiet der Energieüberwachung.

Laden Sie die Broschüre >> herunter

Sehen Sie sich das Video an >>