Neue FI-Schutzschalter und FI/LS-Schalter

FI-Schutzschalter P1RD…

Die Einführung des neuen Typs P1RD… ermöglicht den Anbau von Hilfskontakten und den Anschluss sowohl von Fehlerstrom- als auch von Leitungsschutzschaltern an einer einzigen Stromschiene.

Sie sind bis 63A, in 2- und 4-poliger Ausführung mit Auslösung der Klasse AC oder A und für Fehlerstromauslösung sowie für Fehlerströme von 30mA und 300mA erhältlich. Eine Vorrichtung zur Verriegelung des Hebels ist ebenfalls erhältlich.

FI/LS-Schalter P1RE…

Der neue Typ P1RE… bietet die Möglichkeit des Anbaus von Hilfskontakten und verfügt über einen doppelten Betätigungshebel, um den Fehlerstrombetrieb vom Überlastschutz zu unterscheiden. Außerdem verfügen sie über eine neue Trennbarriere an den Anschlussklemmen. Das bedeutet, dass die Schutzart IP20 nicht nur für die Vorderseite des Produkts gilt, sondern auch für die Anschlussklemmen, die die Schutzart unabhängig vom verwendeten Kabelquerschnitt beibehalten.

Sie sind bis zu 40A in der Version 1P+N mit Auslösung der Klasse AC oder A, für Fehlerströme von 30mA und 300mA und einer thermischen Auslösekurve des Typs C erhältlich.

 

Die Klemmen der RCDs sind jetzt geometrisch auf die Klemmen der Leitungsschutzschalter abgestimmt, um den Anschluss an die Stromschienen zu ermöglichen, an die Stromschienen angeschlossen werden können.

Für diesen Gerätetyp sind jetzt zusätzliche Blöcke verfügbar, die auch für die Leitungsschutzschalter verwendet werden können (perfekte Kompatibilität, keine Notwendigkeit, spezielle Komponenten zu kaufen).