LOVATO Electric überarbeitet sein bestehendes Schütz-Sortiment mit einer neuen Baugröße.
Die neuen Schütze sind für 160A, 195A und 230A in der AC-3 Kategorie und für 250A, 275A und 350A in der AC-1 Kategorie ausgelegt. Sie sind sowohl in 3- als auch in 4-poliger Ausführung erhältlich.
Sie ersetzen die bisherige Schütz-Serie 11B… mit ähnlichen Nennwerten, die ihre Zuverlässigkeit und Robustheit über Jahre hinweg unter Beweis gestellt haben. Die neue Baugröße ist kompakter und leistungsfähiger und entspricht damit der Marktnachfrage.
Die 3-poligen Schütze wurden mit besonderem Augenmerk auf die Abmessungen entwickelt und sind nur 105 mm breit wie die gleichwertigen Leistungsschalter (MCCB), sodass sie einfacher anzuschließen sind.
Die BF160, BF195 and BF230 verfügen über eine elektronisch gesteuerte AC/DC-Spule, die den Verbrauch reduziert und einen weiten Nennspannungsbereich (z.B. nur eine Spule für 100…250V AC/DC) ermöglicht. Sie gewährleistet auch bei stark schwankenden Versorgungsspannungen einen störungsfreien Betrieb.
Die flachen, frontseitig montierten Hilfskontakte ermöglichen eine schnelle und einfache Verdrahtung. Bei den 3-poligen Schützen können bis zu 6 Kontakte, bei den 4-poligen Schützen bis zu 8 Kontakte montiert werden. Darüber hinaus können bis zu 8 Anbaublöcke an der Seite montiert werden.
Um die Installation zu erleichtern, ist eine Vielzahl von Zubehörteilen erhältlich: Anschlussklemmenschutz, Phasentrenner, Klemmenvergrößerungssatz für den Anschluss von großen Kabelquerschnitten und Kabelschuhen sowie ein Verbindungssatz für die Montage von Wechslern, Wendeschaltern und Stern-Dreieck-Kombinationen.
Eine horizontale mechanische Verriegelung wird bündig zwischen die beiden Schütze montiert, ohne die Gesamtabmessungen der zusammengebauten Schütze zu vergrößern. Die Verriegelung ist auch in einer vertikalen Version erhältlich.
Die Montage in der Anlage ist dank der leicht zugänglichen Befestigungslöcher und durch die Verwendung nur eines einzigen Werkzeugs zum Anziehen der Klemmenschrauben sehr einfach.
Eine mechanische Anzeige auf der Vorderseite zeigt an, ob das Schütz geöffnet oder geschlossen ist.
Die Spulen-Anschlussklemmen sind standardmäßig an der Oberseite des Schützes angebracht, können aber auch durch einen einfachen Eingriff an der Unterseite montiert werden. Sowohl die Spulen als auch die Leistungskontakte sind als Ersatzteile erhältlich und können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
Unsere BF160-, BF195- und BF230-Serie erfüllen die strengen Eisenbahnvorschriften für den Betrieb unter Schock und Vibration (EC 61373), und die verwendeten Kunststoffe entsprechen der Anforderungen bezüglich Brandverhalten gemäß EN 45545. Sie sind außerdem cULus-zertifiziert