Neue Leistungsrelais HR80…
Mit ATEX-Zertifizierung
Propangas (R290) wird aufgrund seiner hohen Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit immer häufiger in Kühlanwendungen eingesetzt.
Dies bedeutet jedoch, dass in Kühlschränken installierten elektrischen Geräte, die dieses Gas enthalten, den ATEX-Vorschriften für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen müssen.
Die HR80 Relais sind speziell für diese Anwendungen konzipiert worden. Sie sind für einen Strom von 30 A ausgelegt und mit 2 Schließer oder 2 Wechsler erhältlich, die Anschlussklemmen sind vom Typ Faston und das Gehäuse ist für die Schraubmontage auf der Schalttafel geeignet.
Die Leistungsrelais LOVATO Electric HR80 von LOVATO Electric sind cURus, TÜV (2014/34/EU-Richtlinie) zertifiziert und entsprechen den Normen IEC/EN 61810-1, IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-15.