Lasttrennschalter der GD-Serie für die Photovoltaik-Anwendung
LOVATO Electric hat die Serie der GD-Lasttrennschalter mit der Einführung neuer Produkte erweitert, die speziell für Photovoltaik-Anwendungen entwickelt wurden. Mit einer Breite von 54mm erreichen sie eine Nennbetriebsspannung von bis zu 1500VDC.
![GD](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/GD.jpg)
Hier sind die wichtigsten Merkmale im Überblick:
- Bis zu 40A bei 1000VDC, 32A bei 1200VDC und 25A bei 1500VDC
- Modularer Aufbau
- Serienmäßig werden mit den Trennschaltern die entsprechenden Verbindungsbrücken zur Reihenschaltung der Pole mitgeliefert
- Schraub- oder 35mm DIN-Schienenbefestigung
- In 0-Stellung ohne zusätzliches Zubehör mit Vorhängeschloss abschließbar