Neue vorkonfigurierte Steuerstationen
Aufgrund der Vielfalt an verfügbaren Konfigurationen können die neuen Steuerstationen der Platinum-Serie die anspruchsvollsten und unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen erfüllen.
eder Artikelbezeichnung setzt sich aus mehreren Elementen wie Gehäuse, Kontakten, Befehls- und Meldegeräten zusammen.
Fangen wir mit unseren Befehls- und Meldegeräten an. Bündige und vorstehende Taster, Pilztaster, Wahlschalter und beleuchtete Taster sind nur einige der Produkte, aus denen Sie wählen können.
Diese sind bereits auf dem Deckel mit einem Gewindering befestigt. Hierbei können Sie aus einer großen Auswahl an Farben und Symbolen wählen.
Die Steuerstationen aus Polypropylen sind mit gelbem oder grauem Gehäuse in unterschiedlichen Größen von einer bis drei Bohrungen erhältlich.
Dank der Vorbohrung für die Kabeleinführung ist die Verdrahtung einfach und schnell realisierbar.
Es können bis zu drei Kontakte pro Befehls- und Meldegerät montiert werden, und bei beleuchteten Tastern ist es möglich, ein LED-Leuchtelement und zwei Kontakte zu montieren.
Alle Kontakte sind bereits am Boden der Steuerstation befestigt, um eine schnelle und sichere Verdrahtung zu gewährleisten. Auch bei Wartungsarbeiten, Erweiterungen oder Erneuerungen können sie schnell ausgetauscht werden.
Zusätzlich zu den bereits vorkonfigurierten Steuerstationen, die Sie in unserem neuen Katalog 2020/21 sowie auf unserer Homepage finden können, ist es zusätzlich möglich, folgende Befehls- und Meldegeräte eigens für Ihre Anwendung auszusuchen.
- Doppel- und Dreifachdrucktaster
- Leuchtdrucktaster
- Leuchtpilztaster
- LED-Monoblock-Kontrollleuchten
- Wahlschalter
- Wahlschalter mit Potentiometer
- Monoblock-Summer
- Kommunikationsschnittstellen
Bei unseren Steuerstationen (bis max. 6 Bohrungen) können Sie jetzt Ihr eigenes Logo sowie die Taster mit eigener Gravur bzw. eigenem Symbol personalisieren.
Alle vorkonfigurierten Steuerstationen sind auch für den Einsatz in besonders schwierigen Umgebungen geeignet. Die aktuell markthöchsten Schutzarten IP66, IP67 und IP69K garantieren den Schutz des Gehäuses vor Wasserdampf, intensivem Strahlwasser und dem Eindringen von unerwünschten Teilen. Damit sind unsere vorkonfigurierten Steuerstationen ideal für die Installation an Maschinen, die Waschzyklen ausgesetzt sind.
Die neuen Befehls- und Meldegeräte-Kombinationen im Gehäuse der Platinum-Serie entsprechen den folgenden internationalen Normen: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508A, CSA C22.2 n° 14.