DC Leitungsschutzschalter Serie P1MD

LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Schutzgeräten mit den neuen Leitungsschutzschaltern der Serie P1MD, die für Gleichstromanwendungen in Systemen bis zu 1000 VDC konzipiert sind.

Die Leitungsschutzschalter der Serie P1MD sind in erster Linie für Photovoltaikanlagen vorgesehen, um einen Schutz vor Überlasten und Kurzschlüssen der Leitungen zwischen den PV-Strängen und dem Wechselrichter zu gewährleisten.
Neben PV-Anwendungen können sie auch für andere DC 1 Lasten eingesetzt werden, wie z. B. nicht-induktive oder schwach induktive Verbraucher.

Das Sortiment umfasst vier Baugrössen, von 16 A bis 50 A, mit einer Auslösecharakteristik Typ B und einem Schaltvermögen von 5 kA.

Die Leitungsschutzschalter der Serie P1MD sind geeignet für Trennfunktionen, ein Merkmal, das die Einhaltung der Norm CEI 64-8 ermöglicht – der massgeblichen Vorschrift für die Planung und Installation von Niederspannungsanlage.
Darüber hinaus erfüllen sie die Brandschutzanforderungen für Notabschaltungen gemäss den Vorgaben der Feuerwehr.

Ein umfangreiches Zubehörsortiment ist erhältlich, darunter Hilfskontakte, Signalkontakte zur Anzeige eines Auslösens, Unterspannungsauslöser und Arbeitsstromauslöser.