Control stations type LP4…

LOVATO Electric erweitert sein Sortiment an Steuerbirnen um die neue LP4…-Serie, welche durch ein modernes und elegantes Design, sowie ein kompaktes Gehäuse für die Montage auf 40mm-Profilschienen überzeugen.

Die LP4…-Steuerbirne werden mit vormontierten Betätigungs- und Kontaktelementen geliefert und sind dank eines „Plug-and-Play“ M12-Steckers sofort einsatzbereit.

Die Palette umfasst Versionen mit Pilzkopfdrucktasten für Not-Aus-Funktionen oder mit versenkten Tasten mit Federrückstellung für Ein/Aus- oder Auf/Ab-Befehle.

Das Sortiment wird durch die Steuerbirne des Typs LP4…L mit IO-Link-Schnittstelle ergänzt, einem standardisierten Protokoll zur Kommunikation zwischen industriellen Geräten (wie Sensoren und Aktoren) und einem Steuerungssystem. Diese innovative und vielseitige Lösung bietet Echtzeitdiagnosefunktionen und Fernkonfigurationsmöglichkeiten, vereinfacht Installations- und Wartungsarbeiten und gewährleistet gleichzeitig Flexibilität und Zuverlässigkeit.