Pumpenwechselrelais für Motoren LVMP30A…
Ab sofort ist das neue LVMP30 erhältlich, dass unser Sortiment an Relais mit speziellen Versionen für den Wechsel zwischen 3 oder 4 Motoren erweitert und die zusätzlich Pumpenwechselrelais für 2 Motoren vom Typ LVMP05, LVMP10 und CSP2E integriert.
![LVMP (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/06/LVMP-1.jpg)
Diese Relais sind mit der Mikro-SPS der Serie LRD ausgestattet, die mit einem Programm für den Wechsel zwischen 3 oder 4 Motoren vorprogrammiert sind, um eine gleichmäßige Betriebszeit und Abnutzung zu gewährleisten.
Das Display und die Bedieneinheit ermöglichen eine schnelle und einfache Konfiguration des Geräts. Auf dem Display kann zusätzlich die Anzahl der Starts für jeden Motor und die jeweiligen Betriebsstunden überwacht werden.