Sicherungshalter mit Statusanzeige 2P und 3P Versionen

Unser Sortiment an UL-zugelassenen Sicherungshalter des Typs FB01F und FB01G umfasst jetzt auch die Versionen 2P und 3P mit Statusanzeige.

Die Version mit der Statusanzeige kann auf einer 35mm DIN-Schiene montiert werden und zeigt sofort an, ob die Sicherung noch funktionsfähig ist oder ausgetauscht werden muss.

Die Sicherungshalter sind für den Schutz vor einem Kurzschluss und Überlaststrom von Motoren und elektrischen Anlagen aller Art in Niederspannungsnetzen geeignet.

Sie werden in der Regel hinter einem Lasttrennschalter oder vor dem Schütz montiert.