Stromverteilerblöcke Serie ACB

LOVATO Electric hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein umfangreiches Angebot an Bauteilen und Zubehör für den Schaltschrank- und Maschinenbau anzubieten und erweitert seine Produktpalette mit der Einführung der Stromverteilerblöcke der ACB-Serie.

Die Stromverteilerblöcke sind Zubehörteile, die einen zentralen Punkt für die Leitung und effiziente Verteilung der Stromversorgung an die Stromkreise darstellen. Eine ordnungsgemäß aufgebaute Schalttafel bietet mehrere Vorteile, wie höhere Sicherheit, einfache Montage und Wartung, schnelle Fehlersuche und einfache Änderungen. Stromverteiler spielen eine Schlüsselrolle in industriellen Schalttafeln, da sie eine strukturierte, sichere und effiziente Art und Weise für den Anschluss und die Handhabung der Verdrahtung bieten.

Die Serie umfasst Verteilerblöcke in ein-, zwei- und vierpoliger Ausführung mit Nennströmen bis zu 520A.