Halbleiterrelais (SSR) Serie HS
Ein weiteres innovatives Produkt aus der LOVATO-Reihe.
Die breite Produktpalette des LOVATO Electric Katalogs wurde um Halbleiterrelais (SSRs) erweitert. Diese Geräte stellen eine moderne und zuverlässige Lösung für die Steuerung elektrischer Lasten in vielen industriellen Anwendungen dar.
![HS600x400](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/05/HS600x400.jpg)
Was ist ein Halbleiterrelais?
Halbleiterrelais sind elektronische Geräte, die elektrische Lasten mit Hilfe von Halbleitern steuern. Da sie keine beweglichen Teile haben, bietet diese Technologie zahlreiche Vorteile wie eine längere Funktionsdauer, einen schnellen Betrieb und die Möglichkeit einer sehr hohen Ein-/Ausschaltfrequenz.
Einführung in unser Angebot an Halbleiterrelais
Unser Angebot an Halbleiterrelais wurde mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit entwickelt, um die Anforderungen der anspruchsvollsten Branchen zu erfüllen. Sie eignen sich besonders für die Steuerung von ohmschen Lasten, aber auch für die Steuerung von induktiven Lasten wie Magnetventilen und kleinen Elektromotoren.
Eines der Hauptanwendungsgebiete für SSR ist der Einsatz in „Lebensmittel- und Getränkemaschinen“, d. h. in Geräten für die Lebensmittelindustrie wie Öfen, Friteusen, Geschirrspülmaschinen usw.; sie werden auch häufig in Verpackungs- und Umhüllungsmaschinen, Kunststoffformmaschinen, Klimaanlagen und für alle Anwendungen eingesetzt, bei denen die Steuerung von Heizwiderständen erforderlich ist.
Warum LOVATO Electric Halbleiterrelais wählen?
Die Palette der Halbleiterrelais von LOVATO Electric umfasst Stromstärken von 25A und 130A. Die Halbleiterrelais werden in verschiedenen Typen hergestellt, in Versionen mit und ohne Kühlkörper. Das kleinste, Mini-SSR genannt, hat einen Nennstrom von 25A für einphasige Lasten bis 280VAC, misst nur 20x20mm und ist mit Faston-Klemmen ausgestattet. Die umgangssprachlich als „Hockey-Puck“ bezeichnete Form deckt Ströme von 25A und 130A für Lasten mit Spannungen von 280VAC bis 600VAC ab. Dieser Typ ist in einphasiger und zweiphasiger Ausführung erhältlich. Dann gibt es Versionen mit integriertem Kühlkörper, deren einphasige Version nur 18 mm breit ist und Ströme von 20A, 25A und 30A abdeckt. Bei den Produkten mit integriertem Kühlkörper sind auch dreiphasige Versionen mit entweder 2 oder 3 gesteuerten Phasen erhältlich. Der maximale Strom der Versionen mit Kühlkörper beträgt 60A für Lastspannungen bis zu 600V. Die Ausführungen mit Kühlkörper sind cULus-zertifiziert, während die anderen, je nach Typ, cURus-, CSA- und VDE-zertifiziert sind. Die Befestigung der Versionen ohne Kühlkörper erfolgt durch Schrauben, während die Versionen mit Kühlkörper für die Montage auf DIN-Schienen vorgesehen sind. Der lastseitige Ausgang der SSRs ist je nach Modell mit einem Varistor oder mit TVS (Transient Voltage Suppressor) geschützt.
Zubehör
Im Zubehörsortiment für die Halbleiterrelais von LOVATO Electric ist besonders die Verfügbarkeit der auf der Vorderseite der einphasigen Versionen mit Kühlkörper aufsteckbaren Stromüberwachungsmodule hervorzuheben. Dieses Zubehör prüft, ob der Strom innerhalb eines Bereichs liegt, der mit einer einfachen Selbstlerntaste eingestellt werden kann und löst einen Alarm aus, wenn die Grenzwerte überschritten werden.
Es auch Modelle mit Modbus-Kommunikation und Temperaturregelungsfunktion vorhanden.
Für Versionen ohne Kühlkörper sind auch Kühlkörper mit Lüfter, Wärmeleitpads und DIN-Schienenadapter erhältlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Halbleiterrelais von LOVATO Electric ein wichtiges Element der Laststeuerung darstellen und die Produktlinie von LOVATO Electric im Bereich der Leistungssteuerung vervollständigen.