Série DMG & Easy Branch:
Solutions intelligentes pour la gestion d’énergie
Transformez votre surveillance énergétique avec la série DMG de Lovato et le système Easy Branch.
Une fonctionnalité « plug-and-play » associée à des analyses avancées.
Arrêtez de perdre du temps avec des configurations complexes de surveillance énergétique
Découvrez le système Easy Branch – La seule solution de surveillance énergétique véritablement
« plug-and-play »

Fatigué de ces défis liés à la surveillance énergétique?
– Des heures passées sur des installations compliquées
– Multiples points de connexion augmentant les risques d’erreur
– Des données peu fiables provenant de systèmes mal intégrés
– Câblage complexe augmentant les coûts d’installation et entraînant des erreurs coûteuses
– Temps perdu à former le personnel sur différentes interfaces
Révolutionnez votre gestion de l’énergie en un seul clic
– Transformateurs de courant électroniques pré-câblés
– Connexions simples par câble RJ45
– Possibilité d’utiliser des transformateurs de courant 1A ou 5A
– Mémoire intégrée pour la journalisation des données
– Fonctionnalité de serveur web intégrée
– Capacités de surveillance en temps réel
Choisissez votre solution DMG idéale
Comparaison:
Caractéristiques clés | DMG7500 | DMG8000 | DMG9000 |
---|---|---|---|
Type d’écran | LCD couleur grand format | LCD couleur grand format | LCD couleur grand format |
Mesures principales | |||
Analyse de qualité énergétique | Avancée | Avancée avec journalisation des données | Avancée + statistiques réseau avec journalisation des données |
Classe de mesure d’énergie active | 0.5S | 0.5S4 | 0.5S |
Points de mesure | Jusqu’à 33 triphasés, 99 monophasés | Jusqu’à 33 triphasés, 99 monophasés | Jusqu’à 33 triphasés, 99 monophasés |
Connectivité | |||
Connectivité intégrée | RS485 | Ethernet avec serveur web | RS485, Ethernet avec serveur web et fonction passerelle |
Gestion des données | |||
Nombre de mesures | 128 | 128 | 128 + Neutre et Terre |
Capacité d’expansion | Entrées numériques/analogiques, sorties numériques/relais/analogiques, interfaces de communication | Entrées numériques/analogiques, sorties numériques/relais/analogiques, interfaces de communication | Entrées numériques/analogiques, sorties numériques/relais/analogiques, interfaces de communication |
Application idéale | Installations moyennes, Gestion énergétique | Installations moyennes, surveillance de qualité énergétique | Grandes installations, Analyse complète |
Réduisez le temps d’installation de plusieurs heures à quelques minutes
Caractéristiques de l’intégration Easy Branch + DMG :
– Reconnaissance instantanée des appareils
– Configuration système automatisée
– Gestion centralisée des données
– Architecture évolutive
– Capacités de surveillance à distance