Parafoudre SG13PA…RUL
LOVATO Electric élargit sa gamme de dispositifs de protection contre les surtensions avec un nouveau SG1…UL de type certifié cULus, conçu pour les marchés nord-américain et canadien.

Parmi les nouvelles offres figurent les dispositifs de protection contre les surtensions SA1F34A275R avec un fusible intégré et une fonction « aucun courant de fuite », combinant les performances des dispositifs de protection contre les surtensions de type 1 et de type 2 dans un seul produit.
De plus, LOVATO Electric présente de nouveaux dispositifs de protection contre les surtensions SASD pour les lignes de données, de type C2-D1, adaptés à la protection des lignes téléphoniques et des BUS 24 V CC
Cette expansion positionne LOVATO Electric comme un acteur clé du secteur, offrant une gamme complète de solutions pour les dispositifs de protection contre les surtensions, y compris les modèles de type 1 et 2 pour les systèmes AC, protégeant les panneaux de distribution primaires des coups de foudre directs et indirects, les dispositifs de protection contre les surtensions de type 2. pour la protection des panneaux intermédiaires contre les surtensions induites et le type 3 pour la protection des équipements d’utilisation finale
La société propose en outre des dispositifs de protection contre les surtensions pour les applications photovoltaïques, notamment des modèles de type 1, 2 et type 2 pour les systèmes avec des tensions nominales de 600 V CC à 1 500 V CC.
La gamme comprend également des dispositifs de protection contre les surtensions pour la protection des lignes de données, notamment les lignes RS485, Ethernet et téléphoniques
Avec cette nouvelle offre, LOVATO Electric réaffirme son engagement à fournir des solutions fiables pour la protection des infrastructures électriques modernes.