LOVATO Electric a le plaisir d’annoncer sa nouvelle série de relais de sécurité.
LOVATO Electric, toujours soucieux du besoin de sécurité, a élargi son catalogue avec les nouveaux relais de sécurité série SR…

Conçus pour couvrir les catégories de risques les plus courantes, les relais de sécurité LOVATO Electric sont classés jusqu’à la catégorie 4 avec le niveau de performance PLe indiqué par la norme de sécurité fonctionnelle EN/ISO/BS 13849-1, qui fait partie du cadre de la directive Machines.
L’offre se compose de 2 séries pour un total de 7 codes individuels, pour surveiller et contrôler en toute sécurité les circuits de sécurité associés aux risques pour les utilisateurs et les machines.
La série SRB… a été conçue pour gérer les arrêts d’urgence, les interrupteurs de sécurité, les capteurs magnétiques et les interverrouillages de sécurité mécaniques, tandis que la série SRA…, grâce à la disponibilité d’un code multifonctionnel avec sélecteur en face avant, couvre toutes les applications ci-dessus ainsi que deux dispositifs de commande manuelle et dispositifs de sécurité avec sorties OSSD (barrières photoélectriques, étiquettes RFID, scanners laser, etc.).
L’offre comprend également un module d’extension de sorties sécurisées qui augmente le nombre de sorties relais disponibles et permet ainsi de contrôler plusieurs machines en même temps.
La nouvelle série couvre de nombreuses applications avec un petit nombre de codes individuels ce qui simplifie grandement la gestion des stocks.
Ils ne vous font pas seulement économiser de l’argent mais grâce à leur faible encombrement, les unités économisent de l’espace à l’intérieur du tableau électrique avec une largeur de seulement 17,8 mm
Grâce à leurs bornes à vis amovibles spéciales, les relais de la série SR… sont faciles à raccorder, ce qui signifie une installation rapide et moins d’erreurs de câblage.
Les voyants de diagnostic du panneau avant facilitent le dépannage des défauts sur les circuits de commande externes.
Les nouveaux relais de sécurité sont homologués cULus pour le marché nord-américain et TÜV pour la conformité à la directive Machines 2006/42/CE.
Sécurisez vos systèmes avec LOVATO Electric !