Nouveaux relais de puissance HR80…
Avec certificat ATEX
![600×400 opti New power relays HR80…](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/11/600x400-opti-1.jpg)
Le gaz propane (R290) est de plus en plus utilisé dans les applications de réfrigération en raison de son efficacité énergétique élevée et de son respect de l’environnement.
Cependant, cela signifie que l’équipement électrique installé dans les réfrigérateurs contenant du gaz doit être conforme à la réglementation ATEX pour les atmosphères potentiellement explosives.
Les relais HR80 sont conçus spécifiquement pour ces applications. Ils sont conçus pour un courant de 30 A et sont disponibles pour 2 contacts NO ou 2 contacts inverseurs. Ils sont équipés de bornes Faston et adaptés pour un montage vissé sur le panneau.
Les relais de puissance LOVATO Electric HR80 sont certifiés par les organismes suivants : cURus, TÜV (directive 2014/34/UE) et sont conformes aux normes IEC/EN 61810-1, IEC/EN 60079-0 et IEC/EN 60079-15.