Nouveaux éléments à double contact et Élément de contact à surveillance automatique

LOVATO Electric enrichit la gamme de boutons-poussoirs et des sélecteurs de la série Platinum avec les nouveaux éléments de contact doubles et l’élément de contact à surveillance automatique.

Les éléments à double contact offrent la flexibilité de deux contacts (1NO+1NC, 2NO ou 2NC) dans les mêmes dimensions qu’un simple contact (LPXC10 ou LPXC01). Ces éléments sont spécialement conçus pour les applications où les contraintes d’espace derrière le panneau empêchent l’installation de plusieurs rangées de contacts.

Le nouveau contact de surveillance automatique remplace les versions précédentes de contact de surveillance automatique (LPXC01SM et LPXC02SM) par une nouvelle conception plus compacte qui conserve les mêmes dimensions qu’un contact unique standard.