Compteurs d’énergie DC pour bornes de recharge pour véhicules électriques type DMED4

LOVATO Electric lance les nouveaux compteurs d’énergie DC DMED4 pour les bornes de recharge de véhicules électriques.

Ils sont disponibles en trois tailles électriques avec un courant maximal de 150A, 400A et 600A et une tension de fonctionnement maximale de 1500VDC, ce qui les rend adaptés aux applications de charge rapide.

La large plage de température de -40°C à +85°C permet une installation dans des environnements extérieurs, capable de résister à des conditions thermiques très sévères.

Ils sont conçus dans un boîtier compact, offrant de nombreuses options de montage, à la fois sur barres et vis, pour assurer une polyvalence d’installation maximale.

Toute la gamme est équipée d’un écran pour la visualisation des mesures (énergie, courant, tension et température) et de journaux d’événements pour l’enregistrement des événements métrologiques avec horodatage.

Le DMED4 est disponible en version avec un port RS485 intégré (type DMED403…) ou un double port de communication RS485 + Ethernet (type DMED404…).

Les compteurs d’énergie DMED4 combinent des atouts techniques aux certifications internationales les plus demandées: toute la gamme est certifiée MID et cURus pour la vente sur le marché nord-américain, et est conforme aux exigences de la norme VDE-AR-E 2418-3-100 ed.2020, utilisée par les fabricants de bornes de recharge pour répondre aux obligations découlant de la loi allemande sur l’étalonnage Eichrecht, MessEG (loi sur la mesure et l’étalonnage), MessEV (ordonnance sur la mesure et l’étalonnage).

La gamme est complétée par une série d’accessoires pour le câblage et le concentrateur de données et écran externe DMED4DC1, une solution idéale pour les applications nécessitant l’affichage d’informations provenant de l’extérieur de la borne de recharge. Le DMED4DC1 peut être connecté à 1 à 4 compteurs d’énergie pour bornes de recharge de véhicules électriques, en choisissant entre les versions DC (DMED4…) ou AC (DMED341…), avec montage sur rail DIN ou sur panneau.