Nouvelle gamme de relais de puissance HR80
La gamme de relais de puissance HR80 avec certificat Atex, particulièrement adaptée aux systèmes de réfrigération...
La gamme de relais de puissance HR80 avec certificat Atex, particulièrement adaptée aux systèmes de réfrigération...
Est désormais disponible le nouveau LVMP30, qui complète la gamme de relais inverseurs de priorité moteurs avec...
La gamme de porte-fusibles homologués UL de type FB01F et FB01G comprend désormais les versions 2P et 3P avec voyant d’état.
Équipés de la technologie RFID, ces capteurs offrent un niveau de protection élevé jusqu'à PL e / SIL 3, également lors de la connexion de 16 capteurs en série.
Le relais de sécurité programmable SRPMFA164 est un dispositif de sécurité autonome capable de gérer toutes les fonctions de sécurité d'une machine ou d'un système entier.
Les démarreurs électroniques série ME sont des démarreurs compacts dans un boîtier de 22.5mm de larges...