Contacteurs de sécurité série BFS

Lovato Electric élargit sa gamme de dispositifs de sécurité avec les nouveaux contacteurs type BFS, conçus pour répondre aux exigences des normes ISO 13849-1 (Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité) et IEC/EN 62061 (Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande relatifs à la sécurité).

La gamme est composée de contacteurs tripolaires avec courant moteur nominal de 9 à 38A AC-3 400V, disponibles en variantes avec tension de bobine au choix entre 24VAC, 110VAC, 230VAC et 24VDC.

Les tailles jusqu’à 25A intègrent des contacts auxiliaires 2NO+3NC, tandis que les tailles supérieures ont 2NO+2NC.

Les contacteurs de sécurité de la série BF sont conformes à la fonction «Contacts miroir» (IEC/EN 60947-4-1), qui exige que le contact auxiliaire NF ne puisse pas être en position fermée en même temps que le contact principal NO même en cas de défaut (soudure du contact principal), et aux « Contacts liés mécaniquement » (IEC/EN 60947-5-1), qui empêche la fermeture simultanée des contacts auxiliaires NO et NF, même en cas de défaut (soudure des contacts NO ou NF).

Par rapport aux contacteurs traditionnels, les contacteurs BFS offrent également des fonctionnalités supplémentaires:

  • Bloc de contacts auxiliaires non amovible du contacteur pour éviter toute altération
  • Fonctionnement manuel ou avec des outils empêché par des protections
  • Bloc de contacts auxiliaires avec couvercle jaune pour mettre en évidence les dispositifs faisant partie du circuit de sécurité
  • État du contacteur clairement visible à travers la vitre avant.

Ces caractéristiques permettent d’atteindre un haut degré de fiabilité et font des contacteurs BFS la solution idéale pour les applications de sécurité.