Bouton-poussoir et sélecteur Platinum Series Ø22mm en KITs

Série Platinum à partir de maintenant disponible en KITs. Afin d’offrir une gamme d’options toujours complète, LOVATO Électrique introduit une excellente nouvelle au sein de sa série Platinum.

Il est maintenant encore plus facile de commander une sélection de codes de bouton-poussoir et de sélecteur de la série Platimun en raison de leur disponibilité dans les KITs. Chaque kit comprend les actionneurs les plus courants pour les deux versions, le plastique chromé Ø22mm et le métal Ø22mm, accompagnés de la base de fixation et de différentes combinaisons d’éléments de contact et d’éléments lumineux LED.

Les KITs maintiennent des niveaux élevés de performance grâce à leur haut niveau de protection (IP66, IP67, IP69K et UL Type 4X) et à la plage de température de fonctionnement (de -25 ° C à +70 ° C), qui les rendent idéaux pour une utilisation dans toutes les conditions environnementales.

La disponibilité d’un code unique avec un opérateur spécifique, une base de fixation, des contacts auxiliaires et des éléments LED, facilite la gestion des stocks tout en permettant la création d’une combinaison parfaite

Chaque version a ses propres caractéristiques distinctives.

La série Platinum est le résultat du dévouement de LOVATO Electric et de la réponse aux exigences modernes de l’automatisation et de l’installation industrielles.