Relais inverseur de priorité moteurs version modulaire LVMP30A…
Est désormais disponible le nouveau LVMP30, qui complète la gamme de relais inverseurs de priorité moteurs avec des versions dédiées pour alterner entre 3 ou 4 moteurs, intégrant les relais inverseurs de priorité pour 2 moteurs de type LVMP05, LVMP10 et CSP2E.
![LVMP (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/06/LVMP-1.jpg)
Ils sont fabriqués avec des micro PLCs série LRD préconfigurés avec un programme dédié à l’alternance entre 3 ou 4 moteurs dans le but de rendre homogène le temps de fonctionnement et l’usure.
La présence du clavier avec écran permet la configuration du système de manière simple et rapide. Depuis l’écran, il est également possible de surveiller le nombre de démarrages de chaque moteur et leurs heures de fonctionnement respectives.