Relais de sécurité programmable série SRP

Le relais de sécurité programmable SRPMFA164 est un dispositif de sécurité autonome capable de gérer toutes les fonctions de sécurité d’une machine ou d’un système entier.

Le module de sécurité SRPMFA164 est capable de surveiller et de contrôler les circuits de sécurité dans des applications telles que : rideaux lumineux de sécurité, photocellules, scanners laser, arrêts d’urgence, verrouillages électromécaniques, verrouillages d’accès, interrupteurs magnétiques de sécurité, capteurs RFID, tapis ou bords de détection, commande à deux mains de dispositifs de contrôle ou des boutons d’approbation à action soutenue. Les systèmes complexes peuvent être gérés via une multiplicité de ports d’E/S : 16 entrées numériques sont incluses, ainsi que 4 entrées simples pour le verrouillage du redémarrage, des EDM ou des dispositifs à entrée unique, 4 paires de sorties de sécurité OSSD, 4 sorties d’état et 4 sorties de test.

Le relais est entièrement configurable via le logiciel SRPSW01 téléchargeable gratuitement sur le site LovatoElectric.com, permettant ainsi un câblage plus simple et des coûts réduits.