Capteurs de sécurité RFID (identification radiofréquence) série SSF

Équipés de la technologie RFID, ces capteurs offrent un niveau de protection élevé jusqu’à PL e / SIL 3, également lors de la connexion de 16 capteurs en série.

Les capteurs de la série SSF sont disponibles avec deux types de connecteurs, M12 ou pigtail avec connecteur M12 de 15 cm, deux niveaux de codage (générique ou Teach-in), et peuvent ensuite être facilement adaptés aux besoins spécifiques de l’application. Les unités sont polyvalentes et fiables, un choix idéal pour une large gamme d’applications industrielles. Avec une longue durée de vie et une simplicité d’utilisation garanties, les capteurs de sécurité RFID SSF offrent les niveaux de sécurité les plus élevés possibles.