Démarreurs électroniques série ME

Les démarreurs électroniques série ME sont des démarreurs compacts dans un boîtier de 22.5mm de larges pour les applications nécessitant un nombre élevé de démarrages et un gain de place à l’intérieur du panneau.

Ils sont construits avec une technologie hybride, combinant l’avantage de la longue durée de vie d’un dispositif semi-conducteur sans usure avec la grande robustesse et la faible consommation d’un relais mécanique. La gamme comprend des démarreurs directs et des démarreurs inverseurs pour moteurs jusqu’à 2.4 ou 7A pour des systèmes jusqu’à 500VAC.

Tous les modèles sont alimentés en 24VDC et intègrent une protection thermique du moteur. Les versions avec STO (Coupure Sûre du Couple) disposent également d’une fonction d’arrêt d’urgence avec les niveaux de sécurité SIL3 et PLe.