Relais Statiques (SSR) série HS.
Un autre produit innovant de la gamme LOVATO.
Des Relais Statiques (SSRs) ont été ajoutés à la gamme de produits proposés dans le catalogue LOVATO Electric. Ces appareils représentent une solution moderne et fiable pour contrôler les charges électriques dans de nombreuses applications industrielles.
Qu’est-ce qu’un Relais Statique?
Les relais statiques sont des dispositifs électroniques qui contrôlent les charges électriques via des semi-conducteurs. Ne comportant aucune pièce mobile, cette technologie offre de nombreux avantages tels qu’une durée de vie fonctionnelle plus longue, un fonctionnement rapide et la possibilité d’une fréquence ON/OFF très élevée.
Introduction à notre gamme de Relais Statiques
L’un des principaux domaines d’application des SSR est celui des machines « d’aliments et boissons », c’est-à-dire les équipements destinés à l’industrie alimentaire tels que les fours, les friteuses, les lave-vaisselle, etc. ; ils sont également couramment utilisés dans les machines d’emballage, les machines de moulage de plastique, la climatisation et pour toutes les applications où le contrôle des résistances chauffantes est nécessaire.
One of the main fields of application for SSRs is in ‘food and beverage’ machines, i.e. equipment for the food industry such as ovens, fryers, dishwashers, etc.; they are also commonly used in packaging and wrapping machines, plastic moulding machines, air conditioning and for all applications where the control of heating resistors is necessary.
Pourquoi choisir les Relais Statiques LOVATO Electric?
La gamme de relais statiques de LOVATO Electric couvre des courants nominaux de 15A à 130A. Les relais statiques sont fabriqués en différents types, dans des versions avec et sans dissipateur thermique. Le plus petit, appelé mini SSR, a un courant nominal de 25A pour des charges monophasées jusqu’à 280VAC, mesure seulement 20x20mm et est équipé de bornes faston. La forme familièrement appelée « hockey puck » couvre des courants de 25A à 130A pour des charges avec des tensions de 280VAC à 600VAC. Ce type est disponible en versions monophasées et biphasées. Il existe ensuite des versions avec dissipateur intégré dont la version monophasée ne fait que 18 mm de large pour des courants de 20A, 25A et 30A. Les produits avec dissipateur thermique intégré sont également disponibles dans des versions triphasées avec 2 ou 3 phases contrôlées. Le courant maximum des versions avec dissipateur thermique est de 60A pour des tensions de charge jusqu’à 600V. Les codes avec dissipateur thermique sont certifiés cULus tandis que les autres, selon le type, sont certifiés cURus, CSA et VDE. La fixation des versions sans dissipateur se fait par vis, tandis que celles avec dissipateur sont pour montage sur rail DIN. La sortie côté charge des SSR, selon le modèle, est protégée par une varistance ou par un TVS (suppresseur de tension transitoire).
Accessoires
Dans la gamme d’accessoires pour les relais statiques de LOVATO Electric, il convient de noter la disponibilité des modules de surveillance du courant encliquetables en façade avant des versions monophasées avec dissipateur thermique. Cet accessoire vérifie que le courant se situe dans une plage réglable avec un simple bouton d’auto-apprentissage et génère une alarme en cas de dépassement des limites.
Il existe également des modèles avec communication Modbus et fonction de contrôle de la température.
Finalement, pour les versions sans dissipateur, des dissipateurs sont disponibles, également accompagnés d’un ventilateur, de coussinets thermiques et d’un adaptateur rail DIN. En conclusion, les relais statiques de LOVATO Electric représentent un élément important dans le contrôle de charge, complétant la gamme de produits de LOVATO Electric liée au contrôle de puissance.