Nouveaux Micro PLC LRK série
LOVATO Electric élargit sa gamme de micro PLC avec la nouvelle série LRK avec port Ethernet intégré.
![LRK-2](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/04/LRK-2.jpg)
La gamme se compose de 4 codes, complétant la série LRD, avec laquelle elle partage les modules d’extension de type LRE. Les principales fonctionnalités sont répertoriées ci-dessous.
Grâce à la connexion avec port Ethernet, il est possible de configurer le micro PLC à partir d’un PC local et à distance via une connexion par adresse IP. De plus, le port Ethernet intègre un serveur web, permettant une surveillance à distance de l’état et des principales variables du micro PLC en temps réel via un navigateur web.
600 lignes pour ladder, 500 blocs pour FBD, double mémoire par rapport à la série micro PLC LRD (300 lignes, 256 blocs), pour les programmes de complexité moyenne-élevée.
Sur le devant du micro PLC, il y a un emplacement pour une carte micro SD en option pour la sauvegarde du programme ou l’enregistrement des données.
Au dos du micro PLC, il y a un emplacement pour une pile de type CR1220 en option pour maintenir la date et l’heure intégrées même en l’absence d’alimentation.