Variateurs de vitesse monophasé série VLB1
Ils élargissent la gamme de variateurs de vitesse de la série VLB avec 4 puissances, de 0,4 à 2,2 kW, avec alimentation monophasée 200…240VAC.
Ils sont fournis avec un suppresseur CEM et coupeur de freinage intégrés.
La compatibilité avec les accessoires optionnels de la série triphasée VLB3, tels que les unités logiques avec fieldbus, les modules de communication et le module de sécurité STO (Safe Torque Off), ainsi que les fonctionnalités avancées intégrées, résultent en un variateur monophasé à hautes performances pour le contrôle d’applications de complexité moyenne à élevée.