LOVATO Electric installe une chambre anéchoïque dans son laboratoire de recherche et développement
LOVATO Electric, annonce fièrement l’installation d’une chambre anéchoïque moderne au laboratoire LOVATO à Bergame, en Italie. Cette chambre est dédiée à la vérification des émissions et des immunités rayonnées de leurs appareils électroniques.
Cette installation de pointe offre à LOVATO Electric de nombreux avantages, notamment le développement accéléré de nouveaux produits et une expertise accrue en matière de conception de dispositifs électroniques. L’indépendance vis-à-vis des laboratoires externes, évitant ainsi des délais d’attente souvent longs, permettra une validation et une certification rapides des produits.
La chambre anéchoïque est conçue pour protéger les objets de test de l’environnement électromagnétique externe. Composée de panneaux d’acier, de tuiles de ferrite et de pyramides, la chambre empêche les ondes électromagnétiques d’entrer et le champ électromagnétique généré en interne de s’échapper.
Les tests effectués dans la chambre anéchoïque incluent les immunités rayonnées et les émissions. En utilisant un générateur, un amplificateur et une antenne, un champ électromagnétique est généré pour garantir que les produits ne sont pas perturbés par des interférences électromagnétiques. Un récepteur et une antenne mesurent le champ électromagnétique généré par l’échantillon testé pour garantir qu’il ne provoque pas d’interférence avec les objets environnants.
La chambre anéchoïque de LOVATO Electric a des dimensions extérieures de 9 x 5,4 x 6 mètres (longueur x largeur x hauteur) et permet de réaliser des tests avec une distance de référence de 3 mètres. Par ailleurs, deux salles supplémentaires ont été créées : une salle de contrôle et une salle d’amplification pour assurer un environnement optimal lors des tests.
LOVATO Electric a réalisé un investissement ciblé pour couvrir une large gamme de fréquences. Les instruments acquis peuvent atteindre des fréquences allant jusqu’à 6 GHz, tandis que la chambre anéchoïque assure un blindage jusqu’à 20 GHz. LOVATO Electric est désormais à la pointe du contrôle des émissions rayonnées et des immunités.
Ce nouvel atout stratégique confirme une fois de plus l’engagement de LOVATO Electric dans le développement de produits de haute qualité et technologiquement avancés.