Giugno 2013
Partecipiamo alle seguenti fiere:
  PROJECTLEBANON  2013 a Biel-Beirut, Libano, 4-7 giugno, Stand Q6
 
ELEKTRO  2013 a Mosca, Russia, 17-20 giugno, Pad. 2.1 , Stand 21 D15.

Maggio 2013
Sono disponibili i nuovi convertitori VE1 monofase e VFS15 trifase per potenze motori trifase rispettivamente
a 230VAC e 400VAC.

Visita LOVATO Electric alla fiera SOLAREXPO 2013 ,
(8 - 10 Maggio, Milano, ITALIA).

Aprile 2013
Il nuovo convertitore statico monofase VE1 č ora disponibile.

Partecipiamo alle seguenti fiere; veniteci a trovare:
   HANNOVER MESSE 2013 in Hannover, Germania,  6 al 12 aprile, Stand E25 in Pad. 11
   POWER 2013 in Shanghai, Cina, 8 al 10 aprile, Stand 5B11
   INDUMATION 2013 in Kortrijk, Belgio, 24 al 26 aprile, Stand A15 in Pad. 1.

Marzo 2013
Partecipiamo alle fiere: Moldenergy a Chisinau-Moldova, 20-23 Marzo, WIN 2013 a Istanbul - Turchia,
21-24 Marzo e KAIE 2013 a Taipei-Taiwan, 21-25 Marzo.
Venite a trovarci se siete in zona.

Febbraio 2013
Se vi trovate a Dubai tra il 17 e 19 Febbraio 2013 venite a trovarci allo stand 3C11 presso la fiera
Middle East Electricity.


Gennaio 2013
E' iniziata la vendita del nuovo regolatore di rifasamento DCRG8 ai primi di Gennaio.
Caratteristiche eccezzionali per soddisfare ogni sorta di richiesta impiantistica.

La distribuzione delle interfacce USB/RJ45 22mm č in corso. Elementi di facile installazione su
una moltitudine di applicazioni nell'ambiente industriale per la trasmissione dati.


Ottobre
2012
Visita LOVATO Electric alla fiera PACK EXPO 2012 (28 - 31 Ottobre, Chicago IL, USA)
e DEX EXPO 2012 (30 Ottobre a Mississauga ON, CANADA).

Nuovo modulo di espansione EXP1013 disponibile per l'interfaccia Ethernet con funzione webserver.

Settembre
2012
Visita LOVATO Electric alla fiera ENERGETAB 2012

(11 - 14 Settembre, Bielsko Biala, POLONIA, Pad. G, Stand 10).

Visita LOVATO Electric alla INTERNATIONAL FAIR  2012

(24 - 29 Settembre, Plovdiv, BULGARIA, Pad. 11).

Agosto
2012
Il nuovo centro logistico č stato terminato ed č gią in funzione; copre un'area di 4000mc.


Luglio
2012
Un nuovo ufficio LOVATO č stato aperto: LOVATO ELEKTRIK LTD in Istanbul promuoverą i prodotti
LOVATO Electric in Turchia.

Giugno 2012
LOVATO Electric lancia la nuovissima serie Platinum di pulsanti e selettori Ų22mm.

Maggio 2012
Visita LOVATO Electric alla fiera SOLAREXPO 2012
(09 - 11 Maggio, VERONA, Stand C6.3)

Visita LOVATO Electric alla fiera MMTS 2012
(04 - 16 Maggio, Montreal, CANADA, Booth 427)


Visita LOVATO Electric alla fiera SPS 2012
(22 - 24 Maggio, PARMA, Booth I073 Pad.2).


Aprile
2012
Visita LOVATO Electric alla fiera INDUSTRY 2012
(23 - 27 Aprile, HANNOVER, Stand D32).

Marzo 2012
E' stato aperto un altro ufficio LOVATO: Lovato Electric ME FZE a Dubai promuoverą i prodotti
Lovato Electric in Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

Febbraio 2012
Disponibile online il nuovo catalogo 2012-2013 Lovato Electric.


Gennaio 2012
Lovato Electric completa la famiglia di relč di protezione serie PMV... con le versioni PMV...N, relč di protezione voltmetrici compatibili con sistemi trifase con o senza neutro.



HOME PAGE
LOVATO Electric S.P.A.