FIERE

Siamo presenti a: 
 
  INELTEC 2007.
Basilea SVIZZERA
04-07 Settembre 2007.


  ENERGETAB 2007.
Bielsko Biala POLONIA
12-14 Settembre 2007.


  SCANAUTOMATIC 2007.
Gothenburg SVEZIA
09-12 Ottobre 2007.


  ELOSYS 2007.
Trencin REP. SLOVACCA
16-19 Ottobre 2007
.

     
CORSI DI APPRENDIMENTO
Presso la sede
LOVATO ELECTRIC SPA
(Gorle - BG):


  GENERICO
Incontri dedicati per il personale dei grossisti di materiale elettrico (tecnici, banconisti e addetti alla vendita). Il programma prevede l'illustrazione dell'intera produzione.
- 20 Settembre 2007
- 08 Novembre 2007.


  RELE’ PROGRAMMABILI KINCO
Incontri dedicati al tema dei relè programmabili.
- 13 settembre 2007.

  AZIONAMENTI
Incontri dedicati al tema degli avviatori statici e convertitori statici.
- 18 Ottobre 2007.
     
Per informazioni:
Ufficio Promozione Vendite Italia
(tel. 035 4282287)
(fax 035 4282460).
 
DOWNLOAD
E DOCUMENTAZIONE
 Nel nostro sito web:
 www.LovatoElectric.com
 alle voci 
 BIBLIOTECA-DOWNLOAD
 si possono scaricare i file
 di aggiornamento dei 
 nostri software e la  
 
nostra documentazione.   
    
ULTIME PUBBLICAZIONI
  DEPLIANT
Strumenti di misura digitali
e trasformatori di corrente.
(Codice PD26 I 06 07).
Edizione italiana.


Digital metering instruments
and current transformers.
(Codice PD26 GB 05 07).
Edizione inglese.


Control solution for industry.
(Codice PD34 USACDN 05 07).
Edizione americana e canadese.

 

ISTRUZIONI TECNICHE
Relè termico RF38…
(Codice I197 I GB D E 06 07).
Edizione italiana, inglese, tedesca e spagnola.

Interblocco meccanico BFX50…
(Codice I198 I GB D E 05 07).
Edizione italiana, inglese, tedesca e spagnola.


 

Componentistica di comando
LOVATO Electric per l’alta velocità.

I componenti di comando e segnalazione della serie LM2T saranno utilizzati sul tracciato dell’alta velocità ferroviaria in realizzazione sul territorio italiano.
Verranno utilizzati in particolar modo nei sistemi di comando illuminazione d’emergenza nelle gallerie.
Severe prove qualitative di durata elettrica, meccanica e affidabilità hanno permesso l'omologazione dei prodotti.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul depliant che potete scaricare dal seguente link PD07 I 05 06.

Nuovi contatti ausiliari tipo BFX10…

LOVATO Electric presenta i nuovi blocchetti di contatti ausiliari con aggancio centrale a 4 contatti per contattori tipo BF… del sistema
Sono realizzati con attacchi a vite.
Le configurazioni disponibili sono:
- 1NA+3NC
- 2NA+2NC
- 3NA+1NC
- 4NA.
I contatti ad alta conducibilità tipo BFX10... hanno un’elevata durata elettrica e meccanica.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul depliant che potete scaricare dal seguente link PD31 I 02 06.

FAQ: Frequently Asked Questions

DOMANDA
Esiste una soluzione economica per monitorare e segnalare una sovratensione o un sovraccarico su un impianto?

RISPOSTA
Lo strumento di misura digitale DMK75R1 della serie è un multimetro provvisto di display per la visualizzazione delle tensioni di rete, correnti e potenze assorbite dall'impianto. Le misure effettuate in TRMS (vero valore efficace) consentono la visualizzazione corretta anche in presenza di carichi armonici.
Il multimetro è equipaggiato di un'uscita a relè con 1 contatto in scambio; grazie ad una semplice e immediata programmazione del relè è possibile impostare soglie di minima e di massima relative alle tre misure (V - A - kW) e segnalare ad apparecchi esterni eventuali condizioni di allarme.

LOVATO Electric S.p.A. tutti i diritti riservati.

Se desiderate essere contattati 
dalla rete vendite 
LOVATO  ELECTRIC, cliccate 
qui sotto e compilate il 
modulo di richiesta.
CONTATTATECI


LOVATO ELECTRIC S.P.A.
COMPONENTI ELETTRICI
PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Via Don E. Mazza, 12
24020 Gorle (BERGAMO) ITALIA
TEL. 035 4282111 
FAX: 035 4282200
E-mail:
info@LovatoElectric.com
Web:www.LovatoElectric.com