FIERE

Siamo presenti a: 
 
  EXPO ELECTRICA 2007.
Messico City MESSICO
06-08 Giugno 2007.


  EXPO SHOW 2007.
Bergamo ITALIA
07-10 Giugno 2007.


  ELEKTRO 2007.
Mosca RUSSIA
13-16 Giugno 2007.

  ENERGETAB 2007.
Bielsko Biala POLONIA
12-14 Settembre 2007.


  INELTEC 2007.
Basilea SVIZZERA
04-07 Ottobre 2007.


  SCANAUTOMATIC 2007.
Gothenburg SVEZIA
09-12 Ottobre 2007.


  ELOSYS 2007.
Trencin REP. SLOVACCA
16-19 Ottobre 2007
.

     
CORSI DI APPRENDIMENTO
Presso la sede
LOVATO ELECTRIC SPA
(Gorle - BG):


  GENERICO
Incontri dedicati per il personale dei grossisti di materiale elettrico (tecnici, banconisti e addetti alla vendita). Il programma prevede l'illustrazione dell'intera produzione.
- 14 Giugno 2007
- 20 Settembre 2007
- 08 Novembre 2007.


  RELE’ PROGRAMMABILI KINCO
Incontri dedicati al tema dei relè programmabili.
- 13 settembre 2007.

  AZIONAMENTI
Incontri dedicati al tema degli avviatori statici e convertitori statici.
- 21 Giugno 2007
- 18 Ottobre 2007.
     
Per informazioni:
Ufficio Promozione Vendite Italia
(tel. 035 4282287)
(fax 035 4282460).
 
DOWNLOAD
E DOCUMENTAZIONE
 Nel nostro sito web:
 www.LovatoElectric.com
 alle voci 
 BIBLIOTECA-DOWNLOAD
 si possono scaricare i file
 di aggiornamento dei 
 nostri software e la  
 
nostra documentazione.   
    
ULTIME PUBBLICAZIONI
  DEPLIANT
Avviatori elettromeccanici.
(Codice PD47 I 04 07).
Edizione italiana.


Solutions de controle pour l’industrie.
(Codice PD34 F 04 07).
Edizione francese.


Steuerungslosungen fur die industrie.
(Codice PD34 D 05 07).
Edizione tedesca.

  ISTRUZIONI TECNICHE
Multimetri digitali DMK22 e DMK52 con interfaccia seriale RS485.
(Codice I180 I GB 05 07).

Edizione italiana e inglese.



  ISTRUZIONI TECNICHE
Software per DMK40
data-logger Rev. 2.6
(Codice DMKSW10).

Ultimo aggiornamento
31 maggio 2007.



 

Nuovo relè di livello LVM25 240 multitensione
con funzione di
svuotamento o riempimento.

LOVATO Electric ha realizzato il nuovo relè di livello tipo LVM25 240 in contenitore da 1 modulo (larghezza 17,5mm). Grazie all'utilizzo di 3 sonde di rilevamento tipo SN1, SCM, CGL, PS31, PS3S o similari è possibile controllare lo svuotamento o il riempimento di serbatoi e/o pozzi.
La sensibilità da 2,5 a 100kOhm è regolabile sul fronte come pure la scelta di funzionamento per svuotamento o riempimento. Il relè LVM25 240, immune alle capacità parassite dei cavi di sonda, ha doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di uscita (1 uscita a relè con 1contatto in scambio). La tensione di alimentazione va da 24 a 240VAC/DC in un unico modello.

Nuovi avviatori elettromeccanici
in contenitori plastici IP65

LOVATO Electric presenta gli avviatori elettromeccanici serie M…del
sistema .
La caratteristica principale di questi avviatori è la possibilità di alloggiare all’interno del contenitore plastico numerosi componenti elettromeccanici ed elettronici quali: contattori, relè termici, interruttori sezionatori, temporizzatori, relè voltmetrici, oppure relè di livello.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul depliant che potete scaricare dal seguente link PD47 I 04 07.

FAQ: Frequently Asked Questions

DOMANDA
Qual'è la configurazione massima di ingressi e uscite ottenibile con il relè programmabile ?

RISPOSTA
Utilizzando un modulo base LRD... e aggiungendo n.3 moduli LRE08... da
8 I/O è possibile ottenere le seguenti configurazioni:

Abilitando un’ apposita funzione, consente inoltre l’utilizzo dei 4 tasti freccia presenti sul fronte del modulo base come ingressi digitali.
La massima configurazione raggiungibile è quindi 48 I/O, di cui 28 ingressi e 20 uscite.

LOVATO Electric S.p.A. tutti i diritti riservati.

Se desiderate essere contattati 
dalla rete vendite 
LOVATO  ELECTRIC, cliccate 
qui sotto e compilate il 
modulo di richiesta.
CONTATTATECI


LOVATO ELECTRIC S.P.A.
COMPONENTI ELETTRICI
PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Via Don E. Mazza, 12
24020 Gorle (BERGAMO) ITALIA
TEL. 035 4282111 
FAX: 035 4282200
E-mail:
info@LovatoElectric.com
Web:www.LovatoElectric.com