|
|
|
Relè di livello tipo LVM 30 |
|

|
E' un moderno relè a microprocessore progettato per il
controllo del livello di liquidi conduttivi nei pozzi o nei serbatoi
sia nella funzione di svuotamento che di riempimento. Dispone
di un timer per ritardare il segnale di sonda nei casi in cui
la superficie del liquido sia mossa o per applicazioni particolari
ove è necessario ritardare l’avviamento della pompa.
Le versioni disponibili sono:
- LVM30 A240 24/220-240VAC
- LVM30 A415 110-127/380-415VAC.
Le principali caratteristiche sono:
- ingresso protetti da varistori per sonde COM, MIN e MAX;
- sensibilità regolabile da 2,5 a 50 kOhm;
- 1 uscita a relè con 2 contatti in scambio;
- doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di
uscita.
|
|
|
Indicatori luminosi monoblocco a LED
|
|
I
nuovi indicatori luminosi monoblocco a LED sono una valida alternativa
tecnica ed economica agli elementi tradizionali luminosi a filamento.
La tecnologia a LED garantisce una segnalazione luminosa affidabile
e sicura in tutte le condizioni di impiego. Questi indicatori
monoblocco a LED sono insensibili alle alte tensioni ed alle vibrazioni,
hanno una lunga durata elettrica e bassa potenza assorbita.
- Tensione di alimentazione: 24VAC/DC; 110VAC; 230VAC.
- Assorbimento: <20mA.
- Durata elettrica: 30.000 ore.
- Attacchi: a vite (ingresso cacciavite dal fondo).
- Coppia massima di serraggio: 0,8Nm.
- Ingresso laterale per cavi.
|
|
|
FAQ: Frequently
Asked Questions
|
 |
Domanda:
Esiste uno strumento in grado di memorizzare autonomamente grandezze
elettriche? Per quanto tempo le può memorizzare senza l'ausilio
di un Personal Computer?
Risposta:
Il multimetro digitale di LOVATO Electric tipo DMK40 è
provvisto di una memoria interna da 2Mb. Durante la configurazione
del Data Logger, ossia durante la selezione delle misure da memorizzare,
il software fornisce anche il tempo esatto che impiegherà
la memoria interna dell'apparecchio a riempirsi completamente.
L'opzione 'Stop acquisizione con memoria piena' consente di arrestare
la registrazione dei dati quando la memoria è piena oppure
di sostituire i dati più vecchi con quelli più recentemente
memorizzati.
|
LOVATO Electric S.p.A.
tutti i diritti riservati.
|