LOVATO
Electric OnLine News:
tutte
le
novità Aziendali in tempo reale con un solo click.
Nuovi
operatori diametro 22mm
La
gamma degli operatori LOVATO Electric è in continua evoluzione e si
arricchisce oggi con tre nuovi tipi:
- manipolatori a leva
- pulsanti passo-passo
- pulsanti tripli.
I manipolatori sono costituiti da una leva che può
essere azionata lungo due o quattro diverse
direzioni. Possono essere di tipo stabile (mantiene
la posizione in cui è stato portato) o instabile
(con ritorno a molla in posizione di zero). Sono
disponibili anche versioni con blocco meccanico.
I pulsanti passo-passo sono operatori di tipo
stabile che mantengono la posizione dopo essere
stati premuti. Lo sblocco avviene ripremendo una
seconda volta l'operatore. È previsto
nell'esecuzione metallica per le versioni luminose e
non luminose.
I nuovi pulsanti tripli radunano in un corpo unico
tre tasti che possono essere azionati
indipendentemente l'uno dall'altro. Sui tasti sono
riportate quattro diverse combinazioni di simbologie
per identificarne la funzione. Un'applicazione
tipica è l'azionamento di porte scorrevoli in cui i
tasti laterali fanno la funzione di
"apertura" o "chiusura" e quello
centrale di "stop".
1922
- 2002
Buon
anniversario
Il
21 settembre prossimo LOVATO Electric festeggerà il
traguardo dell'80° compleanno. Per la Società,
presieduta da Pietro Cacciavillani, sarà anche
l'occasione per festeggiare altre due tappe
fondamentali: il conseguimento della certificazione
del sistema di gestione ambientale in conformità
alle norme ISO 14001 ed il nuovo insediamento di
3.200m
2
dedicato principalmente alla
ricerca ed allo sviluppo.
LOVATO
Electric S.p.A.
tutti
i diritti riservati
I vostri dati saranno utilizzati esclusivamente da
LOVATO Electric S.p.A.
Se desiderate che il Vs. indirizzo venga rimosso dal
nostro database, per favore inviate un'e-mail attivando
il seguente link:
mailto:
lovato.pvi@LovatoElectric.com?subject=rimuovi
invio e-mail news
Se il link non funziona inviate una e-mail al seguente
indirizzo:
lovato.pvi@LovatoElectric.com
inserendo nell'oggetto:
rimuovi
invio e-mail news.