Siamo presenti ad: HANNOVER MESSE 2002
15÷20 Aprile 2002
Pad. 11 Stand C40
CORSI DI
APPRENDIMENTO
Conoscenze ed utilizzo dei prodotti LOVATO Electric
17÷18 Aprile 2002
presso la sede
LOVATO Electric S.P.A.
(Gorle - BG)
Per
informazioni:
Ufficio Promozione Vendite Italia
(Tel. 035 4282287
Fax 035 4282460).
Lovato Electric OnLine News
è un nuovo tipo di comunicazione che Vi offre l'opportunità di essere
costantemente aggiornati su tutte le innovazioni tecniche della nostra
produzione e sui nuovi servizi offerti nel nostro sito web,
Ci auguriamo che questa iniziativa si riveli utile per la vostra attività.
Portalampada
a LED
Nuova luce sui pulsanti LOVATO Electric
LOVATO Electric
S.P.A.
arricchisce la gamma di unità di segnalazione e comando con i
portalampada a LED integrato, portando nuova luce ai pulsanti Ø22mm della
serie L .
I LED assicurano un'elevata durata e affidabilità (stimate 100.000 ore
contro le 10.000-15.000 di una lampada comune) e si distinguono per
luminosità e semplicità di installazione.
I nuovi portalampada sono costituiti da un elemento luminoso alimentato da
un circuito elettronico che garantisce anche la protezione contro le
sovratensioni e contro l'inversione di polarità.
Tre sono i campi di tensione - 18÷30VAC/DC, 85÷140VAC, 187÷265VAC
con
emissione di luce fissa o lampeggiante.
I LED hanno la particolarità di emettere luce monocromatica, pertanto
l'offerta prevede portalampada in cinque colori: rosso, giallo, verde, blu
e bianco.
I nuovi portalampada possono essere utilizzati su tutti gli operatori
luminosi della serie L.
Le modalità di fissaggio sugli operatori e gli ingombri in larghezza sono
i medesimi dei portalampada ad alimentazione diretta tradizionali di
questa serie, per cui consentono le stesse possibilità di impiego in
combinazione con i contatti elettrici ausiliari.
La forma degli indicatori luminosi
LOVATO Electric
assicurano,
inoltre, l'ottima visibilità
sia sul fronte che sul fianco dell'indicatore stesso.
LOVATO
ElectricS.P.A. amplia la propria gamma di commutatori con il lancio della
nuova serie GX.
I GX sono commutatori a camme di dimensioni compatte caratterizzati
dall'innovativo design modulare. I punti di forza sono l'albero di comando
incorporato nelle camme e gli elementi portacontatti montati a scatto.
Tutto ciò, oltre a garantire l'assenza di elementi critici, ha permesso
di creare una struttura che assicura una protezione dei terminali IP20 di
serie.
I GX sono stati progettati per rendere l'installazione semplice e
rapida: l'ingresso dei conduttori avviene dai lati superiore e inferiore
dell'apparecchio e, per assicurare una migliore accessibilità dei
morsetti, sono previsti frutti differenziati per le versioni a pannello o
a fondo
quadro; inoltre, la sezione quadrata del corpo dei commutatori
consente l'installazione lato contro lato, con notevole risparmio di
spazio.
I GX sono disponibili in quattro taglie elettriche (16, 20, 32, 40A) ed in
7 differenti esecuzioni di montaggio.
L'ampia gamma di accessori,
unitamente agli schemi applicativi disponibili a catalogo, consentono
di realizzare una molteplicità di funzioni quali interruttori,
commutatori di linea, deviatori, invertitori, commutatori
stella-triangolo, commutatori voltmetrici e amperometrici.
LOVATO
ELECTRIC S.p.A. tutti
i diritti riservati
I vostri dati saranno utilizzati esclusivamente da LOVATO
ELECTRIC S.p.A.
Se desiderate che il Vs. indirizzo venga rimosso dal nostro database, per
favore inviate un'e-mail attivando il seguente link:
mailto:
lovato.pvi@LovatoElectric.com?subject=rimuovi
invio e-mail news
Se il link non funziona inviate una e-mail al seguente indirizzo:
lovato.pvi@LovatoElectric.com
inserendo nell'oggetto: rimuovi invio e-mail news.