MODULI A TIRISTORI


Per soddisfare le esigenze di un rifasamento veloce in impianti caratterizzati da rapide variazioni di potenza reattiva, LOVATO Electric introduce i moduli a tiristori (fino a 100kvar, 525V) adatti al rifasamento dinamico (fast) con elevate caratteristiche di robustezza e rapiditā di intervento.
 

Caratteristiche generali:

adatti per applicazioni di rifasamento dinamico (fast)

inserzione allo zero-crossing di corrente

protezione contro sovracorrenti nei condensatori all'atto dell'inserzione

protezione contro la sovratemperatura tramite sonda integrata.

   

Caratteristiche di impiego:

gradini da 30kvar, 50kvar e 100kvar

tensione nominale di impiego:
- 400...480VAC per il tipo DCTM3 400 030
- 400...525VAC per i tipi DCTM3 400 050 3 DCTM3 400 100

tensione di alimentazione ausiliaria ventola: 230VAC (solo per DCTM3 400 100

frequenza nominale:50/60Hz

circuito di comando: 8...30VDC

tensioni controllate: 2

grado di protezione: IP10

 

Segnalazioni:

presenza alimentazione ausiliaria

allarme sovratemperatura

LED trigger.

  

 

Codice di
ordinazione

Potenza gradino

DCTM3 400 030

Modulo per gradino da 30kvar. 400...480VAC

 

DCTM3 400 050

Modulo per gradino da 50kvar. 400...525VAC

 

DCTM3 400 100

Modulo per gradino da 100kvar. 400...525VAC

 



 

 
HOME PAGE
LOVATO Electric S.P.A.