SISTEMA
DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PMVF20 (CONFORME CEI 0-21)
Il sistema di protezione
di interfaccia (SPI) PMVF 20 è stato progettato secondo la norma CEI
0-21, edizione giugno 2012, ed è impiegato nel caso di connessione
di un sistema di generazione locale in parallelo alla rete di bassa
tensione del distributore. I controlli riguardano limiti sulla
tensione e sulla frequenza.
Nel caso almeno uno tra tensione e frequenza risulti al di fuori dei
limiti consentiti, il sistema di protezione di interfaccia deve
intervenire diseccitando un’uscita a relè per effettuare lo sgancio
del dispositivo di interfaccia (DDI). PMVF 20 è equipaggiato con 4 ingressi con le seguenti
funzioni:
– feedback stato del DDI
– segnale esterno per selezione frequenza (guasto alla rete di
comunicazione)
– comando locale per selezione frequenza
– telescatto (apertura forzata del DDI indipendentemente dai valori
di tensione e frequenza).
Inoltre, sono presenti 2 uscite a relè per:
– apertura e chiusura DDI
– apertura dispositivo di rincalzo (programmabile).
Il comando per il dispositivo di rincalzo è obbligatorio per
impianti superiori a 20kW ed è costituito da un segnale ritardato di
0.5s rispetto al comando di apertura del DDI, inviato solo se il DDI
fallisce il sezionamento.
Caratteristiche di impiego
– tensione ausiliaria: 100…400VAC/110…250VDC per PMVF 20; 12...48VDC
per PMVF 20 D048.
– ingressi voltmetrici:
• 400VAC (connessione trifase)
• 230VAC (connessione monofase)
– 2 uscite a relè 250VAC 5A (AC3) / 30VDC 5A
– 4 ingressi digitali
– ingressi amperometrici (opzionali) tramite TA /5A o /1A
selezionabile
– supporto moduli di comunicazione EXP… per aggiunta di porte di
comunicazione (USB, RS232, RS485, Ethernet)
– contenitore: da incasso 96x96mm;
– grado di protezione: IP65 sul fronte, IP20 sui morsetti
– predisposto alla gestione dei segnali IEC/EN 61850 tramite modulo
di espansione o modulo esterno.
Conformità
Conforme alle norme: CEI 0-21, IEC/EN 60255-5,IEC/EN 61010-1, IEC/EN
61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.
Nota per norma CEI 0-21 di giugno 2012: secondo quanto prescitto,
una volta terminata l’installazione, la protezione di interfaccia
deve essere provata da parte dell’installatore tramite una cassetta
di prova relè che verifichi le soglie e i tempi di intervento.