LOVATO Electric amplia la propria gamma di dispositivi di controllo
e segnalazione con la nuova serie di pulsanti e selettori Platinum.
Elevate prestazioni elettriche e meccaniche, affidabilità e
robustezza le caratteristiche della serie, una delle più complete
nel settore dell’automazione industriale. Alta affidabilità, elevate prestazioni elettriche e
meccaniche, robustezza e design ricercato le caratteristiche
distintive della nuova serie Platinum. Pulsanti e selettori si
contraddistinguono per l’impiego di materiali dotati di ottime
caratteristiche meccaniche ed elevata resistenza chimica, che li
rendono utilizzabili in ogni tipo di ambiente, anche in presenza di
alcune tipologie di acidi, idrocarburi, alcool, alcali e compositi
organici alogenati. Ampio anche il range delle temperature di
utilizzo: dai -25° ai +70°C di temperatura ambiente.
Grazie soprattutto al design ergonomico e studiato nei minimi
dettagli, i dispositivi sono utilizzabili in ogni tipo di
applicazione, anche in quelle che necessitano di ricercatezza
estetica.
Per forma e funzionalità, prestazioni e affidabilità, i pulsanti e i
selettori Platinum risultano oggi una delle serie più complete e
performanti nel settore dell’automazione industriale.
Elevato
grado di protezione
I
pulsanti e i selettori della serie Platinum sono utilizzabili
nelle situazioni più gravose, come nel caso di
applicazioni sottoposte a intensi lavaggi ad alta pressione o
dove si richiede una elevata pulizia dei macchinari. Tutti gli
operatori, infatti, sono stati testati con elevati gradi di
protezione: IP66 (type 4X per UL), IP67 secondo la
norma IEC 60529 e IP69K secondo la norma DIN 40050.Il
grado di protezione IP66 richiede rispettivamente che gli
operatori siano testati con forti getti di acqua provenienti da
diverse direzioni e il grado IP67 che vengano protetti contro
l'immersione momentanea in acqua per trenta minuti a un metro di
profondità. Ancor più gravoso risulta il grado di protezione
IP69K che richiede che gli operatori siano testati con forti
getti d’acqua ad alta pressione (100bar a 80°C)
provenienti da quattro diversi angoli a 0°, 30°, 60° e 90°,
ciascuno per almeno trenta secondi.
Rapidità
di installazione La rapidità di
installazione è un’altra delle caratteristiche distintive dei
pulsanti e dei selettori Platinum. Tutti gli operatori possono
essere prefissati a pannello grazie ad una guarnizione appositamente
studiata consentendo di chiudere la ghiera filettata in un secondo
momento.
Il corretto fissaggio a pannello è facilitato dal dentino
antirotazione, presente su tutti gli operatori, che è stato
dimensionato per ottenere la massima resistenza alla rotazione. Nel
caso di montaggio in fori privi di tacca antirotazione il dentino
collassa all’interno della guarnizione stessa mantenendo il massimo
grado di protezione.
La nuova serie presenta inoltre una profondità di soli 43mm dal
fronte pannello al fondo del primo elemento di contatto, attualmente
la più bassa sul mercato, e consente di mantenere un interasse
minimo tra due operatori a pannello di solo 30x40mm. La base di
fissaggio, i vari elementi di contatto e i portalampada a LED
disponibili si fissano a scatto senza l’impiego di attrezzi.
Elevate
caratteristiche meccaniche ed elettriche
L’intera gamma è stata testata
secondo le prove richieste dalla normativa EN 60947-5-1.
Grazie all’attenta progettazione, la gamma offre elevate durate
meccaniche per tutti gli operatori: cinque milioni di cicli per
i pulsanti a impulso, che sono la tipologia maggiormente diffusa
sul mercato, un milione di cicli per selettori, pulsanti doppi e
tripli e ben trecentomila manovre per i pulsanti di emergenza.
Gli elementi di contatto uniscono dimensioni miniaturizzate a
elevate caratteristiche di conducibilità elettrica (5V-1mA)
favorendone l’utilizzo in ogni tipo di applicazione.
I portalampada a LED, anch’essi in dimensioni miniaturizzate,
rendono visibili i pulsanti in qualsiasi contesto grazie a una
intensa luminosità; si contraddistinguono inoltre per l’elevata
vita elettrica e per le protezioni contro sovratensioni, picchi
di tensione e corrente quando utilizzati in parallelo a carichi
induttivi; per la protezione in presenza di vibrazioni, di
fenomeni di flickering e contro accensioni indesiderate per
correnti indotte sui cavi.
Personalizzazioni e configurazioni Per rispondere
velocemente alle richieste dal mercato, la nuova serie Platinum è
stata concepita per garantire differenti tipologie di
personalizzazioni e configurazioni. Si offre, per esempio, la
possibilità di scegliere varie colorazioni per i tappi degli
operatori differenziando così le funzioni in base al tipo di
applicazione, di attuare ogni tipo di configurazione desiderata
grazie al montaggio fino a nove elementi di contatto,
indistintamente da NA / NC, e di configurare l’azionamento o meno
del contatto centrale nei selettori.
Tra i nuovi operatori particolare attenzione meritano i pulsanti a
impulso di reset per azionamento meccanico, che offrono la
possibilità di effettuare una piccola regolazione dal fronte del
quadro della profondità dell’asta (1…4mm) e al tempo stesso
consentono un azionamento elettrico degli elementi di contatto
montati sulla base di fissaggio dell’operatore; i pulsanti a fungo
di emergenza, conformi alla normativa ISO 13850 che richiede una
struttura con funzionamento “inviolabile”, tipico delle versioni per
arresto emergenza sono disponibili nelle versioni con sgancio a
rotazione, trazione e a chiave; i pulsanti doppi e tripli,
progettati per mantenere un interasse minimo tra i vari fori di
montaggio a pannello (30x55mm) e preservare l’elevato grado di
protezione IP69K.
Ulteriori informazioni sulla serie PLATINUM sono disponibili ai
seguenti link: