CARICA BATTERIE SWITCHING


Lovato Electric affianca ai carica batterie in tecnologia lineare tipo BCE i nuovi modelli con tecnologia switching tipo BCF.
Utilizzano la tecnologia switching con i seguenti vantaggi:
- minore ingombro;
- minore peso;
- minore surriscaldamento per dissipazione termica;
- maggior rendimento energetico;
- ampio intervallo di tensioni di alimentazione (100...240VAC).

Caratteristiche generali:
Protezioni:

fusibile ingresso rete;

fusibile uscita batteria;

blocco elettronico in caso di cortocircuito sui morsetti della batteria,
inversione di polarità batteria, tensione bassa ai poli della batteria (<0,5Ue)
e batteria scollegata;

uscita di allarme a relè.

Segnalazioni tramite LED:

tensione di uscita corretta;

inversione polarità.

 

Caratteristiche di impiego:

tensione di alimentazione ausiliaria: 100...240VAC 50/60Hz;

ciclo di carica: secondo norme DIN 41773;

uscita a relè 3A 250VAC (AC1);

limitazione di corrente;

grado di protezione: IP20.

 

 

Codice di
ordinazione

Corrente nominale di uscita

Tensione nominale di uscita DC

[A]

[V]

Ad 1 livello di carica.

BCF 0250 12

2,5

12VDC

BCF 0450 12

4,5

12VDC

   

BCF 0125 24

1,25

24VDC

BCF 0250 24

2,5

24VDC

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.