CONTATORI DI ENERGIA DIGITALI


Il risparmio energetico è fondamentale nelle strategie di gestione dei consumi di una azienda, ma anche di una famiglia. L’obiettivo è ridurre il fabbisogno di energia per diminuire i costi monetari ed ambientali. Per questo è necessario misurare i flussi energetici tramite strumentazione con elevata accuratezza e applicabile in diversi punti di erogazione allo scopo di allocare correttamente i costi e di gestire situazioni critiche come l'eccessiva richiesta di potenza. Tutte le informazioni devono poter essere accentrate per una facile consultazione da chi è preposto al controllo dei consumi.

LOVATO Electric punta a soddisfare tutto ciò con i nuovi contatori di energia modulari serie DME. Dalla versione monofase collegabile direttamente agli impianti fino a 40A, alle due versioni trifase con corrente diretta di 63A o con trasformatori amperometrici, entrambe in 4 moduli. Completa la gamma una versione monofase in 2 moduli per correnti massime di 63A. I contatori di energia sono sicuri elettricamente e accurati in conformità alla classe B prevista dalla direttiva europea per gli strumenti di misura 2004/22/CE (MID).




Il consumo può essere percepito dall’utente attraverso un led metrologico posto sul fronte, oppure da un’uscita ad impulsi programmabile che può fungere da allarme in caso di superamento di soglie prestabilite. L’utente può consultare anche i valori di tensione, corrente, frequenza, potenza, fattore di potenza e valori massimi. In più, è disponibile un contatore che monitora il tempo di funzionamento di un carico o la durata di una condizione di allarme. Le versioni trifase possono inoltre gestire due tariffe selezionabili tramite un ingresso in AC.

MODELLO ESPANDIBILE DME D310 T2
La versione trifase con inserzione tramite trasformatori amperometrici è dotato di un display LCD grafico e di una porta ottica integrata su un lato del contenitore per permettere l’espandibilità dell’unità base con moduli di espansione programmabili.
Grazie a questi moduli il contatore di energia può essere dotato di ingressi e uscite, può integrare diverse interfacce come USB, RS232, RS485 ed ethernet e sfruttare un modulo di memoria per effettuare operazioni di raccolta dati con informazioni di data e ora.

 

    

Codice di ordinazione

Descrizione

Monofase con display digitale

DME D100 T1

40A, inserzione diretta, 1 uscita ad impulsi, 220÷240VAC 50/60Hz

DME D100 T1 MID

40A, inserzione diretta, 1 uscita ad impulsi, 230VAC 50Hz.
Omologato MID.
u

DME D110 T1

40A, inserzione diretta, 1 uscita programmabile, multimisura, 220÷240VAC 50/60Hz

DME D110 T1 MID

40A, inserzione diretta, 1 uscita programmabile, multimisura, 230VAC 50Hz.
Omologato MID.
u

DME D120 T1

63A, inserzione diretta, 1 uscita programmabile, multimisura, 220÷240VAC 50/60Hz

DME D120 T1 MID

63A, inserzione diretta, 1 uscita programmabile, multimisura, 230VAC 50Hz.
Omologato MID.
v

Trifase con neutro (non espandibili) con display digitale

DME D300 T2

63A, inserzione diretta, 2 uscite programmabili, 1 ingresso per selezione tariffa, multimisura, 220÷240/380÷415VAC 50/60Hz

DME D300 T2 MID

63A, inserzione diretta, 2 uscite programmabili, 1 ingresso per selezione tariffa, multimisura,
230/400VAC 50Hz. Omologato MID (in corso).

Trifase con o senza neutro (espandibili) con display digitale

DME D310 T2

TA/5A, 2 uscite programmabili, 1 ingresso per selezione tariffa, multimisura, 220÷240/380÷415VAC 50/60Hz, espandibile con moduli tipo EXM…

DME D310 T2 MID

TA/5A, 2 uscite programmabili, 1 ingresso per selezione tariffa, multimisura, 230/400VAC 50Hz, espandibile con moduli tipo EXM… Omologato MID (in corso).

u Dichiarazione di conformità DME D100...T1MID           vDichiarazione di conformità DME D120T1MID

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.